Grazie alle tolleranze migliorate, gli ingranaggi stampati in 3D fanno fluttuare gli oggetti nelle vetrine dei negozi

Il miglioramento delle tolleranze da 0,2 mm a 0,1 mm grazie alla precisione della pressione igus garantisce un funzionamento silenzioso e regolare.
L'illusione dell'oggetto fluttuante può essere ottenuta con due movimenti lineari e una rotazione.

Problema da risolvere

Soluzione

Sinterizzazione laser selettiva presso igus - realizzazione di componenti in filigrana

Esempio di ingranaggio stampato in 3D da iglidur i3.

iglidur® i3, iglidur® i6, iglidur® i8-ESD - Stampa 3D di ingranaggi in plastica di tutti i tipi presso igus®

Prova dell'ingranaggio dal laboratorio di prova: rotazione di 1.440°: 64 giri/min, M = 2,25 Nm, z = 30, m = 1, b = 6 mm Asse Y: cicli fino alla rottura 1. iglidur I3 (stampato) 2. iglidur I8-ESD (stampato) 3. POM (fresato) 4. iglidur I6 (stampato) 5. iglidur I190 (stampato) 6. PLA (stampato)

Altri prodotti igus in questo esempio applicativo:

Ulteriori esempi di applicazione con componenti stampati in 3D

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza