Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
Le nuove boccole a clip iglidur A230 possono essere facilmente clippate nelle lamiere senza andare perse.
Appositamente sviluppati per il settore alimentare, la formulazione del materiale è particolarmente indicata per macchine e sistemi con contatto diretto con gli alimenti: grazie alla sua colorazione, il materiale è facilmente rilevabile, igroscopicità minima conforme alle linee guida FDA ed EU10/2011.
Nei processi alimentari i vassoi non sono usati solo per cuocere i biscotti. Nelle macchine per l'imballaggio e il confezionamento, molte parti in movimento sono supportate da sottili componenti metallici.
I fori in queste lamiere sono spesso punzonati o tagliati al laser in maniera non troppo precisa. Normalmente una boccola necessita di una sede precisa in modo da poter essere vincolata saldamente .
Qui è dove le boccole a clip iglidur entrano in gioco. Grazie alla controflangia, queste boccole sono salde anche in caso di tolleranze non precise dei fori. Il nuovo materiale iglidur A230 inoltre assicura che il sistema possa essere eseguito in accordo alle norme EU10/2011 e FDA ed è resistente alla maggior parte degli aggressivi chimici impiegati nei lavaggi.
Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
24h