<font size="7">Sistema di accelerazione automatico</font><br>nel simulatore di aeromobile</font>

Sistema di accelerazione automatico nel simulatore di aeromobile

Acceleratore dell'aereo
  • Cosa serviva: una replica dei flap dell'acceleratore per gli aerei simulati 737 NG e 737MAX, che possono essere regolati automaticamente dal pilota automatico, ma anche manualmente senza problemi
  • Requisiti: spazio di installazione ridotto con la stessa funzionalità, sufficientemente robusto da essere utilizzato in tutte le zone climatiche del mondo a lungo termine, possibile guida inversa, conveniente, esente da lubrificazione e manutenzione,
  • esente da corrosione Prodotti utilizzati: vite di comando ad elica alta dryspin® con la relativa madrevite con passo da 50 mm, supportata da boccole lineari lisce drylin® R
  • Successo per il cliente: le viti di comando sono state utilizzate per il sistema di controllo delle due leve dell'acceleratore. Il sistema ha funzionato così bene che un sistema simile è stato utilizzato anche per azionare la leva del freno di velocità (per controllare i freni ad aria simulati), che è montata nello stesso modulo dell'acceleratore. I prodotti erano la combinazione perfetta di basso costo, elevata affidabilità e controllo del feedback molto semplice. Grazie al basso costo, è stato possibile raggiungere gli obiettivi di prezzo per le valvole a farfalla simulate. L'elevata affidabilità significa che non c'era bisogno di preoccuparsi che le unità si usurassero o si guastassero durante l'uso. Il semplice controllo inverso significa che le viti di comando possono essere girate indietro molto facilmente, dando la sensazione e la potenza perfette alle leve.
Acceleratore dell'aereo

Descrizione dell'applicazione dell'acceleratore dell'aereo

Acceleratore dell'aereo

Prodotti utilizzati

Vite

Vite multiprincipio

Madrevite

Dado a vite con elica lunga

Contatto

Cuscinetto a strisciamento lineare

Sistema di riempimento

Ordinare online:

Sistema di riempimento

Configurare l'azionamento della vite principale:

Tech up, Cost down

Migliorare la tecnologia ... ridurre i costi:

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza