Cambia lingua :
Brightpick Autopicker è una soluzione innovativa nel campo della movimentazione automatizzata dei materiali e della logistica. Utilizza la tecnologia robotica all'avanguardia per prelevare in modo efficiente e preciso i prodotti nei magazzini e nei centri di distribuzione. Una parte fondamentale del successo di questo sistema sono i componenti igus® leggeri, esenti da lubrificazione e a basso costo che svolgono un ruolo decisivo nella sua progettazione e funzionalità.
Prodotti utilizzati:
cuscinetto a rulli doppio ibrido WS a doppia rotaia,
pellicola scorrevole tribo-tape WJRM-21,
albero in alluminio B160 come tubo,
cavo di controllo per catena portacavi
serie AWMR B09, cavo dati CF9, catena portacavi serie CF11 E2i
Requisiti: componenti resistenti
all'usura e leggeri con una lunga durata utile e un funzionamento silenzioso Settore: imballaggio
Successo per il cliente: sistemi affidabili che funzionano senza manutenzione e senza guasti per anni.
Immagini dell'applicazione
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h