senza lubrificazione e altamente dinamico: tecnologia di stoccaggio e cavi per etichettatrici

Polimeri ad alte prestazioni a secco nella regolazione del formato dei sistemi di etichettatura Krones

Profilo

  • Cosa serviva: dadi filettati flangiati dryspin®, guida lineare drylin®, assimandrino drylin®, cuscinetti a sfere xiros, cavo chainflex®, cavo prefabbricato readycable®
  • Requisiti: tecnologia dei cuscinetti esente da lubrificazione e manutenzione, elevata dinamica, soluzioni di sistema complete, montaggio rapido
  • Settore: industria delle bevande, tecnologia di etichettatura
  • Successo per il cliente: dalla stazione del nastro alla spazzola del manicotto e al sensore di alimentazione e uscita fino alla regolazione manuale del pre-restringimento e alla regolazione dell'altezza dei rulli di deviazione, vengono utilizzati la nostra tecnologia dei cuscinetti e i nostri cavi. L'etichettatrice è completamente esente da lubrificazione e manutenzione, altamente dinamica e riduce al minimo i tempi di fermo.

Prodotti utilizzati

Problema da risolvere

Soluzione

Figura 1: Sinistra: Regolazione trasversale della stazione cinghia con dado flangiato con filettatura trapezoidale iglidur® J. Destra: Regolazione in altezza della stazione cinghia con dadi flangiati iglidur® J e adattatore FJUMT.

Figura 2: Regolazione dell'altezza della spazzola a manicotto con madrevite trapezoidale e cuscinetto in plastica solida RJMP.

Fig. 3: Regolazione trasversale del pre-restringimento: la larghezza desiderata può essere impostata tramite il volantino.

Figura 4: Regolazione dell'altezza del pre-restringimento con drylin® SLW-1040 Soluzione completa comprensiva di serraggio, indicatore di posizione e manovella per la regolazione del formato dei tipi di bottiglia.

Figura 5: Regolazione dell'altezza del dispositivo di fissaggio con soluzione speciale SLW-2080. La catena portacavi assume la guida del cavo.

Figura 6: Regolazione del sensore di alimentazione mediante una guida profilata WS-1040 e un carrello con morsetto manuale.

Figura 7: Regolazione del sensore di uscita mediante una guida profilata drylin® WS-1040 e un carrello con morsetto manuale.

Figura 8: Regolazione dell'altezza del rullo di deflessione con un modulo vite madre drylin® SLW-1040, incluso azionamento angolare e accessori. A seconda delle dimensioni, nell'accumulatore di pellicola vengono utilizzati tra dodici e 36 rulli di deflessione, ciascuno con due cuscinetti a sfere xiros.

Figura 9: Regolazione del cancelletto di sicurezza con la serie drylin® N-27.

25 anni di partnership.

Etichettatrici Sleevematic TS

Altre interessanti applicazioni

Distributore automatico Alberts

Stazione di miscelazione per frullati

Impianto di produzione di pannolini

Impianto di produzione di pannolini

Energia e instradamento del segnale

Mietitrici

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza