Sfere portanti

Unità di trasferimento a sfere in plastica

Cosa puoi trovare in questa pagina?

    Vantaggi e svantaggi delle unità di trasferimento a sfera

    Vantaggi

    • Facilita il trasporto di carichi pesanti su superfici lisce Facile
    • movimento in tutte le direzioni, il che migliora
    • la manovrabilità L'installazione è semplice e non richiede strumenti complessi
    • Disponibile in diverse dimensioni e materiali per soddisfare i diversi requisiti del settore
    • Estremamente durevoli e richiedono una sostituzione minima se sottoposti a corretta manutenzione, il che è conveniente per il portafoglio

    Svantaggi

    • Abbastanza instabile su superfici irregolari; può rendere i carichi incontrollabili
    • Non adatto a carichi molto elevati, poiché la pressione sulle singole sfere può causare danni
    • Può generare rumore durante l'uso prolungato, il che può essere fastidioso in ambienti silenziosi
    • Piccole particelle come sporcizia o trucioli possono limitare il movimento delle sfere
    • Meno efficace ad alte velocità; la precisione del movimento può essere compromessa

    Quali sono i vantaggi delle unità di trasferimento a sfere di igus®?

    Come sono costruite le unità di trasferimento

    Unità di trasferimento a sfere in plastica
    Unità di trasferimento a sfere in plastica
    Unità di trasferimento a sfere in plastica con sfere di supporto in acciaio inossidabile
    Unità di trasferimento a sfere in plastica con sfere di supporto in acciaio inossidabile
    Unità di trasferimento a sfere a scorrimento in plastica
    Unità di trasferimento a sfere a scorrimento in plastica
    Tavolo di trasferimento a sfere con unità di trasferimento a sfere igus

    Campi di applicazione delle unità di trasferimento

    Criteri di selezione

    • Selezione del materiale: a seconda dell'applicazione e del profilo dei requisiti, sono disponibili soluzioni in plastica solida e soluzioni ibride in plastica e acciaio inossidabile
    • Finitura superficiale: considerare se è richiesta una superficie liscia o antiscivolo, a seconda delle merci trasportate. Le dimensioni e la forma delle piste devono essere adatte alla propria applicazione per garantire un funzionamento regolare
    • Ambiente di installazione: verificare le dimensioni dello spazio di installazione disponibile e le opzioni di montaggio per un'installazione corretta. Glianelli di serraggio sono disponibili come accessori nello shop online.

    di installazione e manutenzione sono

    Dove posso acquistare le sfere portanti in plastica?

    acquista unità di trasferimento a sfera online
    • Funzionamento estremamente
    • fluido
    • Adatto per carichi elevati
    • Scorrimento per carichi d'urto elevati Unità
    • di trasferimento a sfera con molla a disco per carichi d'urto maggiori Autoallineante

    Domande frequenti

    Consulenza

    A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

    Nicolò Fassi
    Nicolò Fassi

    Product manager igubal®, barstock®, xiros®, stampa 3D, rollers & gears

    +39 039 5906200Scrivimi!

    Spedizioni e consulenza