Cambia lingua :
L'azienda austriaca One Two Beer sta costruendo un sistema di spillatura di birra automatizzato per festival e grandi eventi. Una guida lineare veloce e senza lubrificazione è essenziale per consentire una spillatura igienica in pochi secondi. Gli ingegneri si affidano a una vite conduttrice ad elica alta in acciaio inossidabile e a un dado filettato flangiato della serie dryspin® e al motore passo-passo del mandrino corrispondente della serie drylin® E (NEMA 23). Il sistema funziona senza lubrificanti, è conforme alla FDA e resistente all'umidità, alla polvere e al calore.
I nostri vantaggi
È importante tenere in mano un campione reale per farsi un'idea completa. Saremo lieti di inviartene uno. Sono possibili anche campioni personalizzati. Basta contattarci.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h