Cobot realizzato in plastica ad alte prestazioni

Cos'è un cobot?

  • i cobot possono essere integrati in modo flessibile in diverse applicazioni.
  • Questo tipo di robot si occupa di compiti monotoni, che richiedono molto tempo o addirittura sono pericolosi per gli esseri umani.
  • I cobot realizzati in plastica ad alte prestazioni come il ReBeL sono particolarmente leggeri, pesano solo 8 kg, sono facili da usare e si ammortizzano molto rapidamente grazie al loro prezzo basso.

È una ReBeLution a 5.750 €

Quanto costa un cobot?

Informazioni tecniche sul cobot igus

icona della forza

Fino a 2 kg di carico utile

icona dello sbraccio

Portata fino a 664 mm

Icona del DOF

Fino a 6 gradi di libertà

icona della velocità

Velocità massima 7 prese/min

icona della ripetibilità

Ripetibilità ±1,0 mm

Icona della scala

Peso 8,2 kg

icona del cobot

Confermato dall'Istituto per la sicurezza sul lavoro

icona della camera bianca

Camera bianca Classe 4

icona del silenzio

58,2 dB(A)

icona dell'energia

Consumo medio 40W

icona del peso

2,5 kg massimo. carico

Software di controllo Cobot

Software di controllo Cobot
Software di controllo Cobot
  • Testa tutta la cinematica igus prima di acquistarla con il software gratuito e senza licenza
  • Con progetti pre-programmati per tutti i robot igus, assi singoli e AGV
  • Interfaccia 3D intuitiva con simulazione del robot

ReBeL Academy

ReBeL Academy

Quali sono gli ambiti applicativi dei cobot?

Dove viene prodotto il cobot ReBeL?

Forno per saldatura

Assemblaggio PCB in Germania

Posa dei cavi

Montaggio

Installazione del software ReBeL

Installazione del software

Garanzia di qualità del cobot ReBeL

Garanzia di qualità

Modelli di cobot della serie ReBeL

Cobot ReBeL® 6 DOF

REBEL-6DOF-00

Settimo asse ReBeL®

ZLW-20200S-7TH-REBEL-01-1000

Postazione di lavoro cobot ReBeL®

RBTX-TRUP-0001

Shop online

Shop online per l'automazione Low Cost

Configuratore Cobot

Configuratore ReBeL®

Appuntamento per una dimostrazione

Appuntamento per la dimostrazione in diretta di ReBeL®

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Raamiz Buchoo
Raamiz Buchoo

Product manager Low cost automation

+39 039 5906273Scrivimi!

Spedizioni e consulenza