Cambia lingua :

Nuova sezione trasversale senza conduttore PE per la serie di cavi motore di fascia alta
I cavi motore CF38 senza conduttore di terra di protezione (PE) vengono spesso utilizzati quando il conduttore di terra di protezione deve essere installato con altri mezzi. igus® offre ora la serie CF38.O.PE per poter offrire una soluzione per la catena portacavi che soddisfi questi requisiti elettrici del mercato. I cavi di fascia alta
privi di alogeni della serie di cavi CF38 hanno un materiale di rivestimento in TPE, che li rende estremamente resistenti ai carichi meccanici come piccoli raggi nella catena portacavi e alle influenze esterne come temperature estremamente basse fino a -35 °C. Con questo nuovo prodotto, non stiamo solo espandendo la famiglia CF38, ma stiamo anche sostituendo il modello fuori produzione del CF35.UL. Ciò significa che i prodotti precedenti possono essere sostituiti completamente senza problemi. Il nuovo cavo motore di fascia alta CF38.O.PE con rivestimento esterno in TPE ha l'approvazione UL e una durata di servizio estesa garantita del +25%.
| Codice art. | Numero di conduttori e sezione nominale [mm²] | Diametro esterno [mm] | Peso del rame [kg/km] | Peso [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF38.60.03.O.PE | (3x6,0)C | 14,5 | 229 | 328 |
| CF38.250.03.O.PE | (3x25)C | 24,5 | 879 | 1121 |
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h