Cambia lingua :
DEcentralisedand Standardised INstAllation****Technology(in breve DESINA) è una raccomandazione dell'Associazione tedesca dei costruttori di macchine utensili (VDW) per la standardizzazione di componenti, interfacce e sistemi di collegamento. DESINA descrive un concetto globale completo per la standardizzazione e la decentralizzazione della tecnologia dei fluidi e dell'installazione elettrica di macchine e sistemi.

Desina è uno standard che mira a portare la standardizzazione nell'ingegneria meccanica. I noti produttori di macchine utensili hanno creato DESINA e stanno quindi assicurando uno standard per le macchine utensili. La standardizzazione si applica all'installazione elettrica, idraulica e pneumatica. L'obiettivo è semplificare questo e accelerare il lavoro di assemblaggio e manutenzione. DESINA specifica i singoli componenti a questo scopo.
L'obiettivo è risparmiare sui costi di assemblaggio e ispezione implementando concetti di installazione decentralizzati e utilizzando i componenti specificati.
Il contenuto esatto dello standard DESINA può essere trovato in ISO 23570 Parte 1 e Parte 2 da novembre 2005.
Ciò significa quanto segue per il nostro cavo chainflex®:
per soddisfare questo standard, produciamo i nostri cavi chainflex® in conformità con la raccomandazione dell'Associazione tedesca dei costruttori di macchine utensili (VDW). Oltre 250 cavi soddisfano già questo standard. I rispettivi colori vengono utilizzati per standardizzare componenti, interfacce e sistemi di collegamento. I nostri cavi chainflex® standardizzano quindi la tecnologia dei fluidi e l'installazione elettrica di sistemi e macchine.
Queste specifiche sono le seguenti:

cavo servo, termoretraibile: arancione, RAL 2003

cavo del sistema di misura, schermato: verde, RAL 6018

Cavo Fieldbus, cavo Fieldbus ibrido, schermato: viola, RAL 4001

Cavo sensore/attuatore, non schermato: giallo, RAL 1021

cavo di alimentazione, non schermato: nero, RAL 9005

cavo di controllo, non schermato: grigio, RAL 7040
Questa guaina esterna deve anche essere resistente ai refrigeranti e ai lubrificanti utilizzati nell'industria. Il design del cavo deve essere tale da renderlo adatto all'uso su macchine in ambienti difficili. DESINA fornisce una schermatura solo per determinati tipi di cavi.

Report utente
Il produttore di macchine Waldrich Coburg utilizza il cavo del sistema di misurazione CF113.028.D per le sue macchine.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h