Cambia lingua :
DNV è la certificazione per l'ambiente marittimo, gli impianti offshore, i gasdotti e gli oleodotti e le applicazioni onshore come l'energia eolica, mareomotrice e solare.

La società di classificazione è stata costituita nel 2013 dalla fusione di Det Norske Veritas (DNV), una società norvegese, e Germanischer Lloyd (GL), ed era nota come DNV-GL fino all'inizio del 2021. Da marzo 2021, la società è semplicemente DNV. La società è composta da quattro divisioni e un'unità aziendale indipendente. In qualità di società di classificazione, DNV-Maritim definisce standard per navi e unità offshore. Queste norme includono norme di sicurezza, affidabilità e ambiente che le entità onshore e offshore devono rispettare nelle acque internazionali. DNV esamina anche standard e linee guida internazionali. I certificati DNV sono un requisito fondamentale nel settore marittimo per l'approvazione dei componenti elettrotecnici a bordo delle navi. Sono anche considerati un marchio di qualità che documenta affidabilità e durata.

I nostri cavi chainflex presentano quindi le seguenti caratteristiche:
Oltre 370 dei nostri cavi chainflex per controllo, servomotori, motori e robot, nonché cavi bus, dati, encoder e fibra ottica, sono certificati DNV e consentono quindi un'alimentazione elettrica e dati sicura e affidabile in mare. L'omologazione DNV dei nostri cavi chainflex semplifica e velocizza il loro utilizzo in ambiente marittimo, poiché i singoli componenti non richiedono test. L'omologazione DNV garantisce che il cavo possa resistere alle difficili condizioni ambientali in mare, poiché è ignifugo e resistente a fango, olio, radiazioni UV e acqua di mare.
Questo white paper presenta sfide sia per le aziende che per i fornitori. Descrive come le aziende possono soddisfare i rigorosi criteri di prova per ottenere la certificazione dei componenti da parte di enti responsabili dell'approvazione, come DNV. Il white paper fornisce inoltre una panoramica sulle opportunità che si presentano per fornitori, produttori di impianti e, in ultima analisi, operatori di piattaforme e navi di bordo grazie all'utilizzo di componenti certificati come i cavi.


Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h