Ordina online pezzi torniti e fresati tramite CNC

Servizio CNC

Controllo delle tolleranze

Controllo delle tolleranze del disegno
Controllo delle tolleranze del disegno

Configuratore di modelli 3D

Configuratore
Configuratore

6 buoni motivi per realizzare componenti in plastica lavorati CNC

Nessuna lubrificazione e nessuna manutenzione

Resistenti agli agenti chimici

Conformi FDA

Resistenti alle temperature

Leggeri

Durata utile prevedibile

Il materiale giusto per il tuo progetto!

Materiali

I nostri standard di produzione

Calibro
  • Dimensione nominale fino a 30 mm: IT 9/10
  • Dimensione nominale oltre 30 fino a 180 mm: IT 10/11
  • Dimensione nominale oltre 180 fino a 500 mm: IT 11/12/13
  • Dimensione nominale oltre 500 mm: Dichiarazione solo dopo test individuali

Se hai esigenze diverse

Requisiti diversi

Configura il pezzo che ti serve e ricevi istantaneamente un feedback sul prezzo.

Quando e perché la lavorazione CNC conviene per i tuoi pezzi lavorati​

Materiali - ampia varietà e alta qualità:

Elevata qualità delle superfici:

Dimensioni precise dei componenti con tolleranze strette:

Economico per piccole e medie quantità:

Scopri alcuni dei casi applicativi:

Pattini di scorrimento per sollevatore a 2 colonne

Supporti scorrevoli

Rulli per la flessione del nastro in una macchina da stiro

Macchina da stiro

Componente per una riempitrice per sughi per la pasta

Riempitrice

Rulli per nastri trasportatori

Nastro trasportatore

Le tue domande e le nostre risposte (FAQ)

FAQ

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Nicolò Fassi
Nicolò Fassi

Product manager igubal®, barstock®, xiros®, stampa 3D, rollers & gears

+39 039 5906200Scrivimi!

Spedizioni e consulenza