Striscione triflex® R Impact

Tubo corrugato vs. triflex® R: pro e contro

Introduzione degli avversari

Il tubo corrugato

La catena portacavi triflex® R

Round 1: allungamento

  • Si allunga fortemente sotto sforzo di trazione
  • I cavi nel tubo corrugato non possono allungarsi nello stesso rapporto e vengono quindi danneggiati
  • La catena triflex® R si allunga solo minimamente sotto sforzo di
  • trazione Nessun carico aggiuntivo per il cavo

Round 2: raggio di curvatura minimo definito

  • Non offre alcun raggio di curvatura minimo senza e-rib
  • Offre un raggio di curvatura da 50 a 182 mm in ogni dimensione

Round 3: cedimento

  • Danni al tubo corrugato dovuti a piegatura insufficiente e possibili danni al cavo
  • Il fermo impedisce che la catena portacavi® venga piegata sotto

Round 4: torsione

  • Nessuna o quasi nessuna torsione possibile
  • Angolo di torsione di 7-12,5° per maglia della catena
  • Angolo di torsione fino a 900° su un metro (ad es. TRC/TRE.40)

Round 5: Riempimento dei cavi senza connettori

  • riempimento tramite l'estremità del tubo possibile Catena
  • riempimento tramite le estremità della Catena portacavi con limitazione grazie all'elemento centrale ad alta resistenza alla trazione
  • I modelli TRE, TRL e TRCF offrono anche la possibilità di riempimento dall'esterno

Round 6: Riempimento con cavo imbrigliato

  • Se il connettore non è troppo grande, il cavo può essere spinto attraverso le estremità
  • Con TRE, TRL, TRLF e TRCF, i cavi con connettori possono essere spinti dall'esterno
  • La catena TRC è molto più limitata rispetto al tubo corrugato

Round 7: accorciamento e allungamento

  • Accorciabile solo con un utensile (coltello), il che comporta un rischio per le mani e il cavo
  • La lunghezza può essere regolata parzialmente con o senza utensili
  • Può essere ulteriormente allungata montando maglie della catena, cosa che non è possibile con il tubo corrugato

Round 8: sostituzione dopo un danno

  • Non è possibile sostituire le zone danneggiate
  • Le maglie della catena danneggiate possono essere sostituite anche se riempite
Carrello
Whitepaper: sei assi

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Marcello Mandelli
Marcello Mandelli

Country manager e-chain®

+39 039 5906241Scrivimi!

Spedizioni e consulenza