Cambia lingua :

Il bus di campo PROFINET è stato aggiunto al sistema di controllo motore D1 per motori stepper, DC ed EC/BLDC. Grazie all'integrazione che fa risparmiare tempo, D1 è compatibile con i sistemi di controllo di Siemens, Beckhoff, WAGO e altri produttori. Il tempo di integrazione in una rete PROFINET può essere ridotto al minimo.
L'aggiornamento PROFINET per il sistema di controllo motore D1 dovrebbe essere disponibile nella primavera del 2025. Assicurati di ottenere un sistema di controllo motore D1 ora e di ricevere un aggiornamento PROFINET gratuito alla fine dell'anno.
PROFINET Informazioni di base su PROFINET
La combinazione del controllo motore igus D1 con PROFINET offre una soluzione potente per sistemi di controllo del movimento precisi e dinamici. Il controllo motore igus D1 offre una soluzione di azionamento all'avanguardia con controllo integrato da semplici attività di posizionamento a profili di movimento complessi. Con il suo design compatto e robusto, il controllo motore D1 è ideale per ambienti esigenti. Può azionare motori passo-passo, DC ed EC/BLDC e, con opzioni come encoder e freni, offre una soluzione universale. PROFINET è un protocollo di comunicazione Ethernet industriale ampiamente utilizzato che consente una comunicazione rapida e affidabile tra diversi componenti di automazione. Integrando PROFINET nel sistema di controllo motore igus D1, gli utenti possono beneficiare dei vantaggi di una comunicazione senza interruzioni tra sistemi di azionamento e sistemi di controllo di livello superiore. L'integrazione avviene tramite un'interfaccia software standardizzata, che consente una configurazione e una messa in servizio semplici. Con le ampie funzioni diagnostiche di PROFINET, gli utenti possono monitorare lo stato dei sistemi di azionamento e pianificare in modo proattivo i lavori di manutenzione. Grazie alle opzioni di configurazione flessibili di PROFINET, il sistema di controllo motore igus D1 può essere integrato senza soluzione di continuità nell'ambiente di automazione esistente. Ciò si traduce in un'implementazione rapida ed economica senza grandi modifiche all'infrastruttura esistente.
In sintesi, l'integrazione di PROFINET nel sistema di controllo motore igus D1 offre una soluzione potente per un controllo preciso del movimento nelle applicazioni industriali. Gli utenti beneficiano di una maggiore efficienza, affidabilità e flessibilità e rafforzano la loro competitività sul mercato.
Scopri altri entusiasmanti nuovi prodotti della gamma di motori e controlli motore Drylin.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h