Motori elettrici a corrente continua drylin® E

Resistente alla coppia motrice in tre dimensioni di installazione

Motore a corrente continua con ingranaggio a denti dritti drylin E

Motori DC con ingranaggi cilindrici

  • Coppie [Nm] da 0,1 Nm a 1,8 Nm
  • Velocità fino a 440 giri/min
  • Funzionamento con 12 e 24 VDC
Motore a corrente continua DC con ingranaggio planetario drylin E

Motore DC con riduttore epicicloidale

  • Coppie da 0,025 Nm a 0,21 Nm
  • Velocità fino a 463 giri/min
  • Funzionamento con 12 e 24 VDC
Motore a corrente continua DC con riduttore ad ingranaggi drylin E

Motore DC con riduttore a vite senza fine

  • Con albero scanalato
  • Coppie da 0,75 Nm a 2,00 Nm
  • Velocità fino a 350 giri/min

Perché scegliere i motori drylin E?

Consegna in 24 ore

Pronto alla spedizione in 24 ore

Magazzino

Disponibilità costante di grandi scorte

Icona della durata del servizio

Maggiore durata del prodotto

Icona disponibilità a lungo termine

Gamma di prodotti disponibile a lungo termine

Icona nessun quantitativo minimo d'ordine

Nessun quantitativo d'ordine minimo

Icona testata al 100%

100% testati

Trova il prodotto drylin E adatto alla tua applicazione

Configuratore del motore

Per motori elettrici

Configuratore per attuatori lineari

Per azionamenti lineari elettrici

Configuratore per motori a vite integrata

Per motori con vite integrata

Il nostro servizio offre

Controllo motore drylin E

  • Rapida messa in funzione iniziale
  • Interfaccia utente semplice e intuitiva
  • Compatibile con i sistemi di controllo industriali
  • Per tutti gli assi lineari drylin
Maggiori informazioni
Icona del sistema di controllo motore

Programmi campione drylin® E

  • Scarica il programma con programma master/di controllo e parametrizzazione dryve
  • Compatibile con i produttori industriali (Siemens, Beckhoff, Wago, ecc.)
  • Compatibile con i comuni computer a scheda singola/schede di sviluppo
    (Arduino, Rasperry Pi, Beaglebone)
Vai ai programmi di esempio

Prodotti adatti

Riduttori apiro

motore drylin E

  • Riduttore epicicloidale per motori passo-passo igus NEMA 23 e 34
  • Coppia motore aumentata
  • Maggiore coppia di tenuta del freno
  • Due misure di installazione
  • Rapporti di riduzione disponibili di 3 e 5
Accoppiamento

Giunti elastici drylin E

  • Con corpo quadrato o rotondo
  • 20 versioni disponibili a magazzino
  • Smorzamento delle vibrazioni e possibilità di collegamento
  • Intervallo di temperatura da -30°C a +100°C
Componenti per l'alimentazione

Alimentatori a commutazione drylin E

  • 8 modelli disponibili nello shop online
  • Potenza nominale da 75 a 960 W
  • Pronti per la spedizione in 24 ore
  • Adatto per i controlli motore igus®

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Edoardo Rivolta
Edoardo Rivolta

Product manager drylin®

+39 039 5906255Scrivimi!

Spedizioni e consulenza