Portali 2 assi X-Y

Portale 2 assi X-Y
  • Per carichi fino a 30 kg
  • Per requisiti di precisione fino a circa 0,5 mm
  • Per velocità fino a max. 1,5 m/s

Configura il robot lineare piatto personalizzato

Segnaposto
  • Risparmia tempo di progettazione con modelli CAD 3D e disegni quotati direttamente disponibili
  • Controllo automatico della compatibilità dei componenti selezionati
  • Consegna pronta per l'installazione da un'unica fonte

Vantaggi dei portali di superficie igus®

  • Montaggio semplice Montaggio
  • dell'iniziatore tramite scanalatura a T lungo l'intera lunghezza del
  • profilo Kit prefabbricato con asse a sbalzo
  • Tutto da un unico fornitore
  • Automazione di misurazione e prova
  • Applicazioni di etichettatura Marcatura dei
  • componenti
  • Tecnologia medica

Installazione rapida e semplice del robot lineare piatto

Robot a portale igus® nell'applicazione

Robot lineari igus nei sistemi di pulizia

Robot lineari per ambienti per sistemi di pulizia senza manutenzione

Robot lineari igus in laboratorio

Il sistema robotico lineare automatizza le attività di ricerca

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Raamiz Buchoo
Raamiz Buchoo

Product manager Low cost automation

+39 039 5906273Scrivimi!

Spedizioni e consulenza