Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
Diversi materiali per gli alberi e la vite
Tutti i punti di supporto sono completamente esenti da lubrificazione grazie ai polimeri ad alte prestazioni iglidur®
Versione per le alte temperature disponibile
I moduli lineari SHT possono essere configurati come sistema multi-slitta o con corsa inversa destra/sinistra
Binari di guida piatti o alti drylin®
Sistema di alberi doppi resistente alla torsione
Opzione resistente alla corrosione in acciaio inossidabile disponibile
Azionamenti vite trapezoidali o multiprincipio
Idonei per regolazioni manuali e a motore
Guida mono-tubo drylin® per semplici movimenti di regolazione con una vite interna
Disponibile con scala di misurazione senza vite
Versione flangiata per il montaggio assiale su superfici e profili
Filetti trapezoidali o multiprincipio
Supporti vite con cuscinetto a sfere
Profilo di guida con design alto, estremamente resistente alla torsione
Elevata resistenza
Disponibile come versione standard e precaricata
Elevata precisione, rigidezza estrema e allineamento preciso con la slitta monoblocco
Regolazioni mediante filettatura trapezoidale
Assemblaggio dell'unità superiore con regolazione a sinistra o a destra possibile
Per regolazioni manuali
Profili drylin® W, in alluminio anodizzato duro o con struttura interamente in alluminio inossidabile VA e V4A (elevata resistenza alla torsione)
Versione precaricata SLWE-XY-PL disponibile