Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
Dopo aver selezionato i parametri dell'applicazione, la ricerca prodotti visualizza una panoramica dei sistemi lineari e dei motori adeguati. La ricerca prodotti può calcolare il prezzo individuale dell'asse lineare e può stimare il tasso di utilizzo dei motori e la durata d'esercizio in cicli. Con pochi clic è possibile assemblare un asse lineare completo con motore, cavi di collegamento e parti aggiuntive.
Motori passo-passo; motori BLDC e DC a corrente continua; motore/cambio; controllo motore; accessori
Kit adattatori per servomotori
Distanziale, flangia del motore e accoppiamento per le giuste combinazioni di motore e slitta lineare.
Interruttore di finecorsa e di riferimento adatto per l'asse lineare drylin®
Assi lineari elettrici con motore drylin® E
Asse a sbalzo piccola e leggera per applicazioni di raccolta e posizionamento
drylin® E unità di azionamento per portali - dimensioni compatte per strutture a portale
drylin® Q - Asse di presa, per muovere componenti in spazi limitati con peso ridotto
Portali drylin® - piatti, lineari, ambientali
drylin® - Unità di sollevamento/rotazione, basata su una cremagliera e un azionamento con pignone con profilo a 4 bordi in alluminio rivestito e un piano rotondo con dentatura integrata
A = motori passo passo igus®
economico
Soluzioni senza manutenzione
Quattro dimensioni di installazione
15 varianti
B = Accoppiamento
C = Flangia motore: connessione per motori passo passo
D = Supporti madreviti cuscinetti a sfera
E = Cintura dentata, filetto trapezoidale o elicoidale alto
F = Lamine di scorrimento realizzate in iglidur® J esenti da manutenzione
G = Sistema di guida lineare esente da lubrificazione che utilizza cuscinetti in tecnopolimero
| taglia del motore | dati del motore | asse a cinghia
possibile/consigliato | mandrino |
| NEMA17 | Coppia di tenuta Mo[Nm]=0,5
dimensione flangia 42 mm | ZLW-0630
ZLW-1040 | SAW-0630
SAW-1040 SHT-12 SLW-1040 SLW-1080 |
| NEMA23 | Coppia di tenuta Mo[Nm]=2,0
dimensione flangia 56 mm | ZLW-0630
ZLW-1040 ZAW-1040 | SAW-1040
SHT-12 SLW-1040 SLW-1080 SHT-20 SLW-1660* SLW-2080* |
| NEMA23XL | Coppia di tenuta Mo[Nm]=3,5
dimensione flangia 60 mm | ZLW-0630
ZLW-1040 ZAW-1040 | SAW-1040
SHT-12 SLW-1040 SLW-1080 SHT-20 SLW-1660* SLW-2080* |
| NEMA34 | Coppia di tenuta Mo[Nm]=5,9
dimensione flangia 86 mm | ZLW-1660 | SHT-20
SLW-1660* SLW-2080* |
Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
24h