Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

drylin® SHT - Modulo vite

I moduli lineari drylin® SHT si muovono senza lubrificazione, offrendo inoltre un'elevata precisione e componenti robusti. Sono possibili diverse combinazioni individuali di alberi, materiali della vite, lunghezze della slitta e funzioni aggiuntive. L'utente può scegliere una soluzione individuale adeguata da unità leggere in plastica solida fino a soluzioni heavy duty in acciaio inossidabile. In tutti i sistemi, la lunghezza della corsa si può selezionare liberamente e l'azionamento è dato da un pomello o da un motore.

1

Corpo principale in acciaio inossidabile, alluminio, zinco o plastica

2

Esente da lubrificazione con cuscinetti e dadi in polimero

3

3 materiali per gli alberi

4

Slitte in alluminio anodizzato o polimero solido

5

8 dimensioni con filettatura standard 4 dimensioni con filettatura di comando

6

Lavorazione del mandrino in base ai disegni o al perno del mandrino. Mandrini in acciaio, acciaio inossidabile o alluminio
Indicatore di posizione, blocco e pomelli disponibili



 

Dati tecnici

Materiale della lamina di scorrimento: iglidur® J
Materiali dell'albero: alluminio, anodizzato duro
Cf53
acciaio inossidabile
Materiale del mandrino: acciaio
acciaio inossidabile
alluminio, anodizzato duro

Configuratore tecnologia lineare drylin® SHT

Configurate il modulo vite personalizzato

Configuratore SHT

Con il nuovo configuratore per tecnologia lineare, configurate in modo facile e veloce il vostro modulo vite drylin® SHT individuale.

Con visualizzazione immediata di peso, prezzo e tempi di consegna

Disegno tecnico

File CAD 3D

Quando usarlo?

Per regolazioni di formato

In ambienti estremi

Quando serve una soluzione economica e pronta per l'installazione

Quando è necessaria la resistenza alla corrosione

Quando serve una ridotta rumorosità

Quando non usarlo?

Quando carichi elevati devono muoversi con elevata dinamicità

Quando serve una precisione di posizionamento < 0,1 mm

Se servono elevate prestazioni di funzionamento continuo

Tecnologia lineare drylin® SHT

Modulo vite, standard

in spedizione entro 3 giorni lavorativi SHT - Lo standard

Struttura solida

3 diverse dimensioni

Diversi materiali per gli alberi e la vite

Esente da manutenzione e resistente alla corrosione

TR 10 x 2, TR 18 x 4, TR 24 x 5

Modulo vite precaricato

in spedizione entro 3 giorni lavorativi SHT-PL "Precaricata"

Madrevite trapezoidale precaricata, forza di precarico: 50 N

Gioco radiale regolabile manualmente e in modo continuo

L'estremità della vite non lavorata consente il funzionamento con pomello o motore

Modulo vite regolabile flessibile

in spedizione entro 3 giorni lavorativi SHTC compatto

Elevata flessibilità

Ideale per 2 slitte

Funzionamento a secco esente da manutenzione

Giochi regolabili

Il modulo vite veloce

in spedizione entro 3 giorni lavorativi SHTS alta velocità

Passo 10 x 12, 10 x 50, 18 x 100

Vite multiprincipio

Soluzione per elevate velocità

Funzionamento a secco esente da manutenzione

Modulo vite con sgancio rapido

in spedizione entro 10 giorni lavorativi Slitta SHT con sgancio rapido

Versione in alluminio

Per rapide regolazioni di formato

Incluso freno autobloccante

Lunghezza della corsa variable

Madrevite senza gioco su asse lineare

Tempi di consegna su richiesta SHT ZB - Dado filettato senza gioco su asse lineare

Esente da lubrificazione e manutenzione

Elevata precisione indipendentemente dal carico

Autoallineante

Silenzioso

Resistente alla corrosione

Modulo vite con vite con cuscinetto a sfere

in spedizione entro 3 giorni lavorativi Modulo vite SHT-BB con mandrino montato con cuscinetto a sfere

Velocità di rotazione e precisione maggiori

Azionamento con cinghia per carichi radiali

Coppia motrice costante

Gioco assiale ridotto

Modulo vite HTX temperature elevate

in spedizione entro 10 giorni lavorativi SHT – HTX temperature elevate

Temperature elevate fino a +180°C

Albero e mandrino in acciaio inossidabile

Materiale del cuscinetto iglidur® X

Slitta e traverse in alluminio anodizzato

Modulo vite igienico

in spedizione entro 10 giorni lavorativi SHTC - HYD Hygienic Design

Soluzione facile da pulire

I collegamenti a vite sono facilmente accessibili e le eventuali fessure sono corrispondentemente larghe.

Materiali: plastica e acciaio inossidabile VA


Tecnologia lineare drylin® SHTP "leggera"

Unità vite mini

in spedizione entro 3 giorni lavorativi SHTP mini - Compatto ed economico

Versione in miniatura

Peso ridotto

Economico

Resistenti alla corrosione

Slitta e traverse dell'albero in

polimeri ad alte prestazioni

SHTP - Economico

in spedizione entro 3 giorni lavorativi SHTP - Economica

Design in polimero solido

Peso ridotto

Economico

Resistenti alla corrosione

Modulo vite con sgancio rapido

in spedizione entro 10 giorni lavorativi Modulo vite SHTP con sgancio rapido

Modello leggero in polimero solido

Per rapide regolazioni di formato

Incluso freno autobloccante

Lunghezza della corsa variable


Slitte XY drylin®

Slitta XY precaricata

in spedizione entro 3 giorni lavorativi SHT/SHT-PL - Scorrimento incrociato

Elevata precisione, rigidezza estrema e allineamento preciso con la slitta monoblocco

Disponibile come versione standard e precaricata

Assemblaggio dell'unità superiore con disposizione a sinistra o a destra possibile


Sistema di azionamento drylin® pronto per il collegamento per motore passo-passo

Accessori SHT per collegamenti motore

Accoppiamento facile e veloce del vostro motore con le unità lineari drylin® esenti da manutenzione. Distanziatore, flangia motore e accoppiamento formano un kit di costruzione per installare facilmente il vostro NEMA23.


Accessori drylin®

Rinvio angolare per modulo lineare

Accessori drylin® per moduli lineari

Pomelli, rinvii angolari, morsetti per mandrino, indicatori di posizione e molto altro

drylin® E - Panoramica dei prodotti

drylin® E - Panoramica dei prodotti

Il proseguimento continuo del sistema modulare e l'idea sistematica della tecnologia lineare drylin® esente da lubrificazione


in spedizione entro 3 giorni lavorativi Tecnologia lineare drylin® SLW

La gamma di prodotti drylin® W comprende binari doppi per albero in alluminio resistenti alla torsione e molte versioni di slitte, offrendo un kit ben fornito per gli azionamenti lineari drylin® SLW.

drylin® SLW

drylin® SLW - i vantaggi del sistema in breve.

drylin® Ricerca prodotti

drylin® Ricerca prodotti - Slitte complete




in spedizione entro 3 giorni lavorativi
in spedizione entro 10 giorni lavorativi
Tempi di consegna su richiesta