Moduli lineari SHTP econ

Piccolo, leggero, conveniente

  • costruzione leggera tramite combinazione di plastica e alluminio
  • Progettato per un rapido
  • assemblaggio conveniente grazie allo stampaggio a iniezione e all'anodizzazione trasparente

Servizi di prodotto

Catalogo

Scarica i dati del catalogo

Richiesta di prodotto

Richiedi preventivo

Configuratore online

Configuratore online gratuito

Le dimensioni della serie SHT econ

SHTP-01-06-AWM

  • Versione in miniatura
  • Peso molto basso
  • Filettatura: M8
  • lunghezza corsa max.: 300 mm
  • capacità di carico max.:
    • assiale 50 N
    • radiale 50 N
  • lunghezza slitta: 45 mm

SHTP-01-10

  • Design piatto e particolarmente leggero
  • Ideale per soluzioni multi-slitta
  • Filettatura: Tr08x1.5
  • lunghezza corsa max.: 350 mm
  • capacità di carico max.:
    • assiale 100 N
    • radiale 400 N
  • lunghezza slitta: 26 mm

SHTP-01-12 e SHTP-02-12-AWM

  • Costruzione
  • solida Filettatura:
  • Tr10x2 lunghezza corsa max.: 500 mm
  • capacità di carico max.:
    • assiale 200 N
    • radiale 400 N
  • lunghezza slitta: 30 mm

SHTP-01-12-AWM-FF

  • orizzontali Freno tramite autobloccaggio
  • Filettatura: Tr10x2
  • lunghezza corsa max.: 500 mm
  • capacità di carico max. Capacità di carico:
    • assiale 200 N
    • radiale 400 N
  • Lunghezza slitta: 55 mm

Avanti veloce per SHTP-01-12-AWM-FF

Sgancio rapido per moduli lineari con azionamento a vite
  • Un'opzione per l'asse lineare del
  • mandrino Efficace solo per filettature con autobloccaggio (filettatura trapezoidale)
  • Regolazione rapida disinnestando la chiocciola della vite di comando - Posizionamento preciso tramite volantino sul mandrino
  • Utilizzare solo in posizione di installazione orizzontale

Materiali

materiali per alberi drylin SHTP

Sistema di filettatura

Azionamenti a vite - filettatura multiprincipio o filettatura trapezoidale

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza