Modulo lineare drylin® serie SHT

Flessibile, versatile e robusto

  • Design solido
  • Vari materiali per albero e vite
  • Accessori manuali disponibili
  • Disponibile con motore
  • Configurabile individualmente

Servizi di prodotto

Catalogo

Scaricare i dati tecnici

Richiedi il prodotto

Richiedi preventivo

Configuratore online

Configuratore online gratuito

Dimensioni di installazione della serie standard SHT

SHT-08/SHTC-08

  • Lunghezze carrello:
    • SHT: 65mm
    • SHTC: 35mm
  • Lunghezza massima della corsa: 300mm
  • Diametro albero: 8mm

SHT-12 / SHTC-12

  • Lunghezze carrello:
    • SHT: 85 mm
    • SHTC: 30 mm
  • Lunghezza massima della corsa: 750 mm
  • Diametro albero: 12 mm

SHT-20 / SHTC-20

  • Lunghezze carrello:
    • SHT: 130mm
    • SHTC: 36mm
  • Lunghezza massima della corsa: 1.000mm
  • Diametro albero: 20mm

SHT-30 / SHTC-30

  • Lunghezze carrello:
    • SHT: 180mm
    • SHTC: 50mm
  • Lunghezza massima della corsa: 1500mm
  • Diametro albero: 30mm

Opzioni di configurazione online

Con meccanismo autobloccante (SHT)

Con meccanismo autobloccante (SHT)

precarico

Con precarico (SHT-PL)

carrelli multipli

Con diversi carrelli (SHTC)

Tecnologia dryspin®-SHT

Con filettatura ripida (SHTS)

Vite montata su cuscinetti a sfere

Vite montata su cuscinetti a sfere (SHT-BB)

regolazione elettrica

Manuale ed elettrico

Opzioni tecniche per la serie SHT

Modulo lineare con precarico

modulo lineare drylin SHT-PL con precarico

Materiali dell'albero

Materiali degli alberi drylin per moduli lineari

Materiali e design delle viti

Materiale della filettatura dei moduli lineari drylin

Materiali dei cuscinetti

Cuscinetti a strisciamento per moduli lineari drylin

Ulteriori prodotti e varianti

Modulo lineare drylin SHT in acciaio inox

Moduli lineari SHT in acciaio inossidabile

  • Resistenza chimica
  • Estremamente robusti e resistenti alla corrosione
  • Disponibili varianti conformi alla FDA
Slitta XY drylin SHT igus

Tavola XY drylin

  • Elevata precisione
  • Esente da lubrificazione
  • Allineamento preciso grazie alla produzione tramite CNC
Motore passo-passo igus

Motori passo-passo drylin E

  • Motori passo-passo NEMA adatti
  • Altri accessori (interruttori di prossimità, cavi motore)
  • Completamente assemblati

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza