drylin SAW moduli lineari

Struttura resistente

  • Scelta di filettatura trapezoidale o
  • ripida Mandrino di azionamento filettato con cuscinetto a sfere
  • Profilo della rotaia con tipo alto, estremamente resistente alla torsione
  • Guida profilata drylin® W, alluminio, anodizzato duro
  • Elevata
  • stabilità Economico e 100% esente da lubrificazione

Le dimensioni della serie SAW

SAW-0630

  • lunghezza corsa max.: 300 mm
  • lunghezza slitta: 60 / 100 mm
  • larghezza carrello: 54 mm
  • capacità di carico max. capacità di carico max.:
    • assiale: 100 N
    • radiale: 400 N

SAW-0660

  • lunghezza corsa max.: 500 mm
  • lunghezza slitta: 100 mm
  • larghezza carrello: 85 mm
  • max. capacità di carico max.:
    • assiale: 100 N
    • radiale: 400 N

SAW-1040

  • lunghezza corsa max.: 500 mm
  • lunghezza slitta: 69 / 100 / 150 mm
  • larghezza carrello: 74 mm
  • capacità di carico max. capacità di carico max.:
    • assiale: 500 N
    • radiale: 2000 N

SAW-1080 / SAW-1080-PL

  • lunghezza corsa max.: 750 mm
  • lunghezza carrello: 100 mm
  • larghezza carrello: 108 mm
  • max. capacità di carico max.:
    • assiale: 750 N
    • radiale: 2000 N

SAW-1660

  • lunghezza corsa max.: 750 mm
  • lunghezza slitta: 150 mm
  • larghezza carrello: 104 mm
  • max. capacità di carico max.:
    • assiale: 750 N
    • radiale: 3000 N

Disegno tecnico - clicca sulle frecce per ingrandire

Servizi di prodotto

Catalogo

Scaricare i dati tecnici

Richiesta di prodotto

Richiedi preventivo

Configuratore online

Configuratore online gratuito

Opzioni tecniche per la serie SAW

Materiali delle viti di comando

Materiale della vite igus

Materiali dei cuscinetti

Materiale del cuscinetto a strisciamento per moduli lineari igus e tavole XY

Sistemi di azionamento elettrici: motori elettrici di igus

Motori passo passo per moduli lineari

Morsetto per vite

  • Flangia di serraggio dell'albero per il serraggio della vite di comando all'indicatore di posizione
  • Protegge la vite di comando da rotazioni involontarie
  • Materiale: alloggiamento in polimero con morsetto dell'albero in alluminio
  • Colore: nero
Blocco vite per moduli lineari drylin®

Indicatore di posizione digitale

Indicatore di posizione digitale per moduli lineari drylin

volantini drylin

volantino drylin per moduli lineari

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza