Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
Struttura compatta
Funzionamento esente da lubrificazione sulla base della guida miniaturizzata drylin® N
Asse lineare miniaturizzato con motore testato e pronto per l'installazione
Cuscinetto a sfere per un funzionamento dinamico ottimizzato con gioco ridotto
Disponibile con tre passi della vite: filettatura M5 (5x0,8mm), filettatura multiprincipio 5x5 e 6x12,7
Numero d'ordine | Lunghezza della corsa | Peso | Aggiuntivo (ogni 100 mm) | Capacità di carico stat. max. | Velocità max. | Coppia motrice max. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[g] | [g] | assiale [N] | radiale [N] | [U/min] | [Nm] | ||||
SLN-27-14-0050-100-11-L-S-000 | 100 | 60 | 40 | 10 | 40 | 300 | 0,1 | a richiesta | |
SLN-27-14-0050-150-11-L-S-000 | 150 | 60 | 40 | 10 | 40 | 300 | 0,1 | a richiesta | |
SLN-27-14-0050-200-11-L-S-000 | 200 | 60 | 40 | 10 | 40 | 300 | 0,1 | a richiesta | |
SLN-27-14-0050-250-11-L-S-000 | 200 | 60 | 40 | 10 | 40 | 300 | 0,1 | a richiesta | |
SLN-27-15-0050-100-11-L-S-000 | 100 | 60 | 40 | 10 | 40 | 300 | 0,1 | a richiesta | |
SLN-27-15-0050-150-11-L-S-000 | 150 | 60 | 40 | 10 | 40 | 300 | 0,1 | a richiesta | |
SLN-27-15-0050-200-11-L-S-000 | 200 | 60 | 40 | 10 | 40 | 300 | 0,1 | a richiesta | |
SLN-27-15-0050-250-11-L-S-000 | 250 | 60 | 40 | 10 | 40 | 300 | 0,1 | a richiesta |
Numero d'ordine | A | Al | H | E1 | E2 | E3 | l | hw | lt | lb | ts | tg | T | d2 | l2 | ha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±0,2 | -0,1 | ±0,2 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,2 | ±0,2 | |||||||||||
SLN-27-14-0050-100-11-L-S-000 | 28 | 35 | 21,5 | 20,5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20,2 | 5 | 3,5 | M3 | 5x5 | M5 | 15 | 14 | a richiesta | |
SLN-27-14-0050-150-11-L-S-000 | 28 | 35 | 21,5 | 20,5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20,2 | 5 | 3,5 | M3 | 5x5 | M5 | 15 | 14 | a richiesta | |
SLN-27-14-0050-200-11-L-S-000 | 28 | 35 | 21,5 | 20,5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20,2 | 5 | 3,5 | M3 | 5x5 | M5 | 15 | 14 | a richiesta | |
SLN-27-14-0050-250-11-L-S-000 | 28 | 35 | 21,5 | 20,5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20,2 | 5 | 3,5 | M3 | 5x5 | M5 | 15 | 14 | a richiesta | |
SLN-27-15-0050-100-11-L-S-000 | 28 | 35 | 21,5 | 20,5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20,2 | 5 | 3,5 | M3 | 5x5 | M5 | 15 | 14 | a richiesta | |
SLN-27-15-0050-150-11-L-S-000 | 28 | 35 | 21,5 | 20,5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20,2 | 5 | 3,5 | M3 | 5x5 | M5 | 15 | 14 | a richiesta | |
SLN-27-15-0050-200-11-L-S-000 | 28 | 35 | 21,5 | 20,5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20,2 | 5 | 3,5 | M3 | 5x5 | M5 | 15 | 14 | a richiesta | |
SLN-27-15-0050-250-11-L-S-000 | 28 | 35 | 21,5 | 20,5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20,2 | 5 | 3,5 | M3 | 5x5 | M5 | 15 | 14 | a richiesta |
Numero d'ordine | ltm | HM | AI | li | l | Lm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLN-27-14-0050-100-11-L-S-000 | 20,5 | 28 | 33 | 25 | 83 | variabile | a richiesta | |
SLN-27-14-0050-150-11-L-S-000 | 20,5 | 28 | 33 | 25 | 83 | a richiesta | ||
SLN-27-14-0050-200-11-L-S-000 | 20,5 | 28 | 33 | 25 | 83 | a richiesta | ||
SLN-27-14-0050-250-11-L-S-000 | 20,5 | 28 | 33 | 25 | 83 | a richiesta | ||
SLN-27-15-0050-100-11-L-S-000 | 20,5 | 28 | 33 | 25 | 83 | a richiesta | ||
SLN-27-15-0050-150-11-L-S-000 | 20,5 | 28 | 33 | 25 | 83 | a richiesta | ||
SLN-27-15-0050-200-11-L-S-000 | 20,5 | 28 | 33 | 25 | 83 | a richiesta | ||
SLN-27-15-0050-250-11-L-S-000 | 20,5 | 28 | 33 | 25 | 83 | a richiesta |