Piccolo asse lineare con azionamento a vite

Asse lineare miniaturizzato SLN per gli spazi di installazione più piccoli

  • Componenti in alluminio e plastica
  • Basato sul sistema di guida a basso profilo drylin® N, dimensione di installazione 27
  • Vite di comando montata su cuscinetti a strisciamento
  • Tipo compatto
  • Possibilità di funzionamento manuale e motorizzato

Servizi per prodotto

Asse lineare miniaturizzato SLN senza motore

SLN
SLN

Dati tecnici

Codice art.Lunghezza massima della corsa [mm]Peso [g]Aggiuntivo (per 100mm) [g]Capacità di carico statico assiale max. [N]Capacità di carico statico radiale max. [N]Velocità di rotazione massima [U/min]Coppia motrice massima [Nm]A, ±0.2 [mm]Al, ±0.1 [mm]
SLN-27-03-0008 250504010401000,12835
SLN-27-03-0025 250504010401000,12835
SLN-27-03-0051 250504010401000,22835
SLN-27-03-0127 250504010401000,32835
SLN-27-03-0254 250504010401000,42835
Codice art.H, ±0.2 [mm]E1, ±0.15 [mm]E2, ±0.15 [mm]E3, ±0,15 [mm]l [mm]hw, ±0.2 [mm]lt, ±0.2 [mm]tg [mm]Td2 [mm]l2 [mm]ha [mm]
SLN-27-03-0008 2220,515287722213,2M551514,5
SLN-27-03-0025 2220,515287722213,26,35x2,546,351514,5
SLN-27-03-0051 2220,515287722213,26,35x2,546,351514,5
SLN-27-03-0127 2220,515287722213,26,35x2,546,351514,5
SLN-27-03-0254 2220,515287722213,26,35x2,546,351514,5

Asse lineare miniaturizzato SLN con motore

SLN
SLN

Dati tecnici

Codice art.Lunghezza massima della corsa [mm]Peso [g]Aggiuntivo (per 100mm) [g]Capacità di carico statico assiale max. [N]Capacità di carico statico radiale max. [N]Velocità di rotazione massima [U/min]Coppia motrice massima [Nm]A, ±0.2 [mm]Al, ±0.1 [mm]
SLN-27-14-0050-100-11-L-S-000 100604010403000,12835
SLN-27-14-0050-150-11-L-S-000 150604010403000,12835
SLN-27-14-0050-200-11-L-S-000 200604010403000,12835
SLN-27-14-0050-250-11-L-S-000 200604010403000,12835
SLN-27-15-0050-100-11-L-S-000 100604010403000,12835
SLN-27-15-0050-150-11-L-S-000 150604010403000,12835
SLN-27-15-0050-200-11-L-S-000 200604010403000,12835
SLN-27-15-0050-250-11-L-S-000 250604010403000,12835
Codice art.H, ±0.2 [mm]E1, ±0.15 [mm]E2, ±0.15 [mm]E3, ±0,15 [mm]l [mm]hw, ±0.2 [mm]lt, ±0.2 [mm]tgTd2l2 [mm]ha [mm]
SLN-27-14-0050-100-11-L-S-000 21,520,51528762220,2M35x5M51514
SLN-27-14-0050-150-11-L-S-000 21,520,51528762220,2M35x5M51514
SLN-27-14-0050-200-11-L-S-000 21,520,51528762220,2M35x5M51514
SLN-27-14-0050-250-11-L-S-000 21,520,51528762220,2M35x5M51514
SLN-27-15-0050-100-11-L-S-000 21,520,51528762220,2M35x5M51514
SLN-27-15-0050-150-11-L-S-000 21,520,51528762220,2M35x5M51514
SLN-27-15-0050-200-11-L-S-000 21,520,51528762220,2M35x5M51514
SLN-27-15-0050-250-11-L-S-000 21,520,51528762220,2M35x5M51514
Codice art.ltm [mm]HM [mm]Ai [mm]li [mm]l [mm]lm [mm]
SLN-27-14-0050-100-11-L-S-000 20,528332583variabile
SLN-27-14-0050-150-11-L-S-000 20,528332583variabile
SLN-27-14-0050-200-11-L-S-000 20,528332583variabile
SLN-27-14-0050-250-11-L-S-000 20,528332583variabile
SLN-27-15-0050-100-11-L-S-000 20,528332583variabile
SLN-27-15-0050-150-11-L-S-000 20,528332583variabile
SLN-27-15-0050-200-11-L-S-000 20,528332583variabile
SLN-27-15-0050-250-11-L-S-000 20,528332583variabile

Dai un'occhiata da vicino!

Moduli lineari miniaturizzati di igus
  • Design salvaspazio e robusto
  • 100% esente da lubrificazione
  • Costruzione molto leggera
  • Conveniente

Configurare i moduli lineari con azionamento a vite personalizzati

Accessori drylin® - elementi di controllo

Motori passo-passo con vite integrata drylin E

Motori passo-passo con vite integrata drylin E
  • Tre dimensioni di installazione con o senza cavetti intrecciati
  • Disponibile pronto per il collegamento
  • Con o senza encoder

Allineamento corretto del motore per l'asse a vite

Assi a vite con motore

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza