Moduli lineari per piccoli spazi di installazione

Estremamente compatta

Dimensioni ridotte, prezzo ridotto

Panoramica dei moduli lineari miniaturizzati

Moduli lineari miniaturizzati SLN

SLN econ ► Conveniente

  • Altezza/larghezza del sistema 22mm x 28 mm
  • Modello entry-level economico
  • Basato sul sistema di guida compatto drylin® N
  • Azionamento: filettatura dryspin® trapezoidale o multiprincipio
SLNV

SLNV ► Precaricato

  • Altezza/larghezza del sistema 22mm x 28 mm
  • Movimento preciso grazie al precarico
  • Basato sulla guida prismatica con precarico drylin® NSV
  • Azionamento: filettatura dryspin® trapezoidale o multiprincipio
SLT

SLT ► Piatto

  • Altezza/larghezza del sistema da 20mm x 45 mm
  • Design a basso profilo grazie alla disposizione laterale della vite di comando
  • Basato sulla guida in miniatura drylin® T
  • Azionamento: filettatura dryspin® trapezoidale o multiprincipio
SHT-08

SHT ► Robusto

  • Altezza/larghezza del sistema da 23mm x 65 mm
  • Dimensioni di installazione 08 nel sistema modulare SHT (alluminio/acciaio inossidabile)
  • Basato sulla guida con albero tondo drylin® R
  • Azionamento: filettatura dryspin® trapezoidale o multiprincipio
Asse a vite compatta SLW

SLW ► Modulare

  • Altezza/larghezza del sistema da 20 mm x 32 mm
  • Dimensioni di installazione SLW 06/10
  • Basato sulla guida drylin® W
  • Azionamento: filettatura dryspin® trapezoidale o multiprincipio
Modulo lineare miniaturizzato con azionamento a cinghia dentata

ZLN ► Veloce e con profilo compatto

  • Altezza/larghezza del sistema 28mm x 40 mm
  • Design a basso profilo per un rapido posizionamento
  • Basato sul sistema di guida compatto drylin® N
  • Azionamento: cinghia dentata
drylin SLW

Il nostro pezzo forte tra i "mini"

I vantaggi dei i moduli lineari miniaturizzati drylin®

Funzionamento silenzioso

Resistente alla corrosione

Particolarmente compatti

Peso ridotto

100% esente da lubrificazione

Soluzione economica

Esempi applicativi con spazi di installazione ridotti

Stazione di miscelazione per frullati Alberts One

Macchina per la preparazione dei frullati Alberts One

Sistema di regolazione elettrica nella macchina per caffe

Sistema di regolazione elettrica nella macchina per caffè espresso

Robot da cucina automatizzato Cook-e

Cucina robotizzata e automatizzata Cook-e

Regolazione del cambio formato nella tecnologia di ispezione

Regolazione del formato nella tecnologia d'ispezione

Più prodotti per gli spazi d'installazione ridotti

Motori passo-passo con vite integrata

Motori passo-passo con vite integrata

DRL_GEN_drylin_W_combinato

Guide lineari compatte

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza