Modulo lineare drylin SLW Protect

Con una vite di trasmissione protetta e un design a basso profilo

  • drylin® con profilo W come meccanismo di protezione
  • Disponibile con passo 10x2, 10x12, 10x50
  • Tipo piatto
  • 3 lunghezze di scorrimento

Fare clic sulle frecce per ingrandire

SLW-PT-1040

  • lunghezza corsa max.: 750 mm Lunghezza
  • slitta mandrino con cuscinetto a
  • strisciamento: 87 mm
  • Capacità di carico statico max.
    • assiale: 700 N
    • radiale: 2.000 N

SLW-BB-PT-1040

  • lunghezza corsa max.: 750 mm lunghezza
  • slitta mandrino cuscinetto a
  • sfere: 87 mm
  • capacità di carico statico max.
    • assiale: 500 N
    • radiale: 2.000 N

Servizi di prodotto

Catalogo

Scarica i dati del catalogo

Richiesta di prodotto

Richiedi preventivo

Configuratore online

Configuratore online gratuito

Opzioni tecniche per la serie SLW

Materiali delle viti di comando

Materiale della vite di trasmissione per i moduli lineari igus SLW-PT

Materiali dei cuscinetti

Cuscinetti a strisciamento per moduli lineari drylin

Sistemi di azionamento elettrici: motori elettrici di igus

Motore passo-passo per moduli lineari a vite drylin

Morsetto per vite

  • Flangia di serraggio dell'albero per il serraggio della vite di comando all'indicatore di posizione
  • Protegge la vite di comando da rotazioni involontarie
  • Materiale: alloggiamento in polimero con morsetto dell'albero in alluminio
  • Colore: nero
Blocco vite per moduli lineari drylin®

Indicatore di posizione digitale

Indicatore di posizione per moduli lineari drylin

volantini drylin

Volantino per moduli lineari drylin con azionamento a vite

Video

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza