Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
Alla gamma di attuatori a cinghia dentata drylin® si è aggiunta una nuova versione modulare con taglia 10. L'attuatore lineare piatto ZLW-10120 con una larghezza di 120 mm è realizzato interamente in acciaio inossidabile e ha un'altezza di installazione di soli 40 mm. Il sistema si basa sul profilo in acciaio inossidabile drylin® W, il carrello lineare è guidato da una cinghia dentata in neoprene ed è pronto per il collegamento con motori passo-passo drylin® E, DC e EC / BLDC.
Articolo | max. lunghezza corsa [mm] | Trasmissione [mm/rev] | Profilo dentatura | Materiale cinghia dentata | Tensione della cinghia dentata [N] | [kg] | Peso (per 100mm) [kg] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLW-10120-ES | 2000 | 75 | 3M | Neoprene con fibra di vetro | 200 | 4.7 | 0.25 | Richieste | |
ZLW-10160-ES | 2000 | 75 | 3M | Neoprene con fibra di vetro | 200 | 5.2 | 0.35 | Richieste | |
ZLW-10200-ES | 2000 | 75 | 3M | Neoprene con fibra di vetro | 200 | 5.9 | 0.45 | Richieste | |
Articolo | A | AI | H | E2 | E3 | E4 | C4 | f | lt | ha | lz | l | d2 H7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLW-10120-ES | 153 | 150* | 40 | 140 | Al-137 | 40 | 240 | 1 | 74 | 18 | 18 | 298 | 10 | |
ZLW-10160-ES | 193 | 150* | 40 | 180 | Al-177 | 90 | 240 | 1 | 74 | 18 | 18 | 298 | 10 | |
ZLW-10200-ES | 233 | 150* | 40 | 220 | Al-217 | 120 | 240 | 1 | 74 | 18 | 18 | 298 | 10 | |
Articolo | d3 | g3 | D | K per DIN912-M6 | at | lt2 | lu | V [mm/giro] Standard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLW-10120-ES | 38 | M4 | 10 | M6 | 43 | 59 | 20 | 75 | |
ZLW-10160-ES | 38 | M4 | 10 | M6 | 43 | 59 | 20 | 75 | |
ZLW-10200-ES | 38 | M4 | 10 | M6 | 43 | 59 | 20 | 75 | |
ZLW-ES - testato e provato: obiettivo raggiunto con oltre 1.000.000 di cicli