Slitte drylin® XY pronte per l'installazione

Unità lineare SLW-XY drylin E di igus
  • superficie di lavoro desiderata. Solo 1 unità per due direzioni
  • di regolazione Per una superficie di lavoro fino a 500 mm x 500 mm
  • Stesse lunghezze di corsa o configurazione personalizzata
  • Gli accessori sono forniti direttamente con il tavolo

Servizi di prodotto

Dimensioni di installazione delle tabelle SLW-XY

Slitta XY con trasmissione a vite drylin SLW-XY-0630
SLW-BB-XY-1030 Tavolo XY
Slitta XY con trasmissione a vite drylin SLW-XY-1040
Slitta XY con trasmissione a vite drylin SLW-XY-1080
Slitta XY con trasmissione a vite drylin SLW-XY-2080
Slitta XY con trasmissione a vite drylin SLW-XY-0660
Slitta XY drylin SLW-XY-ESJ-1040 in acciaio inossidabile con azionamento a vite

Disegno tecnico

ZeichSLWXY1040zusbaukatalog_2_D.ai

Esenti da lubrificazione

I moduli lineari drylin XY sono esenti da lubrificazione

Funzionamento silenzioso

Le unità lineari XY sono silenziose

Resistente alla corrosione

Le unità lineari XY sono resistenti alla corrosione

Regolazione del formato

Unità lineari XY per regolazioni del formato

Resistente a temperature fino a +150°C

Le unità lineari XY sono resistenti a temperature fino a 150°

Soluzione economica

Le unità lineari XY sono vantaggiose dal punto di vista economico
Lamine di scorrimento per moduli lineari e slitte XY drylin®

Materiali dei cuscinetti

Blocco vite per moduli lineari drylin®

Morsetto per vite

  • Flangia di serraggio dell'albero per il serraggio della vite di comando all'indicatore di posizione
  • Protegge la vite di comando da rotazioni involontarie
  • Materiale: alloggiamento in polimero con morsetto dell'albero in alluminio
  • Colore: nero
Indicatore di posizione drylin per moduli lineari e slitte XY di igus

Indicatore di posizione digitale

Volantino di manovra drylin® per moduli lineari e slitte XY

volantini drylin

Accessori drylin® - elementi di controllo

Provate voi stessi i vantaggi dei sistemi lineari modulari SLW

Ordinate un campione SLW

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza