Cambia lingua :
Una vecchia torre idrica è stata convertita nella sala di controllo centrale per il monitoraggio dell'approvvigionamento idrico. Lo spazio nella parte superiore di questa torre è utilizzato come centro di formazione incentrato sull'uso ecocompatibile delle risorse idriche e come sala riunioni per la direzione aziendale e i suoi partner. Come ausilio per futuri scopi di formazione, sono stati installati sei schermi televisivi mobili in due file, che si muovono nella stanza in un raggio di 6,8 m e con un'angolazione di 180°. Inoltre, ci sono altri sei schermi televisivi mobili nella sala conferenze superiore, che sono disposti in un'unica fila. Questi schermi televisivi si muovono in un cerchio con un raggio di 5,9 m e un'angolazione di 45°.
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h