L'alternativa alle filettature trapezoidali

L'abbiamo testato: funzionamento più fluido, meno vibrazioni

Confronto tra dryspin e DIN 103 su un banner.
  • Tolleranze di produzione più strette
  • Denti arrotondati
  • Angolo del fianco ottimizzato e angolo del fianco per dadi in
  • plastica Asimmetria ottimizzata rispetto a DIN 103.

Panoramica delle dimensioni alternative della filettatura dryspin® secondo DIN 103

Vite trapezoidale alternativa dryspin DS10x3.
Alternativa dryspin al mandrino trapezoidale DS14x4.
  • Disponibile con filettatura destra e sinistra
  • Maggiore rigidità
  • Maggiore velocità grazie alla geometria dryspin®
vite filettata dryspin DS18x4 per applicazioni con filetto trapezoidale.
  • Disponibile con filettatura destra e sinistra
  • Angolo del fianco ottimizzato Funzionamento silenzioso
  • e privo di vibrazioni
Vite filettata DS10x2 con etichetta arancione.
Vite trapezia DS12x3.

Prova di usura: la dimensione Ds10x3 batte i concorrenti e la filettatura trapezoidale

Parametri di prova

Y = tasso di usura [μm/km]

Risultato del test

dryspin® me right round: tolleranze di fabbricazione più strette = miglioramento di un fattore 3

Calibro e due viti filettate su un disegno tecnico.

Fino al 25% in meno di usura: dryspin® batte il filo trapezoidale e i concorrenti

Cuscinetto flangiato in plastica con indicazione del 25% e un piccolo grafico a barre.

Silenzioso, senza vibrazioni e velocità più elevate grazie ai fianchi dei denti arrotondati

vite filettata dryspin con dado per un movimento lineare silenzioso.

100% esente da lubrificazione e manutenzione: adatto per applicazioni di lunga durata

Alternativa dryspin per dado trapezoidale con indicazione di lubrificazione.

Durata d'esercizio fino al 30% più lunga

Vite filettata dryspin con durata maggiore e freccia arancione verso l’alto con “+30 %”.

Processi rapidi e tempi di consegna brevi senza quantità minima d'ordine

Mappa del mondo con continenti collegati e un punto centrale di connessione per una rete globale.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza