Cambia lingua :
Oggigiorno, le macchine di stoccaggio e recupero e i magazzini automatizzati sono una parte naturale dell'automazione dei processi nelle aziende manifatturiere. Ma cosa succede se le merci vengono ancora trasportate manualmente tra il magazzino e la produzione? L'esperto di automazione Magazino GmbH ha sviluppato il robot di prelievo SATO per questo scopo. Colma la lacuna nella catena logistica con un design che consente alle pinze di ruotare e quindi anche una guida di linea rotante. Per consentirgli di ruotare di 290°, il passaggio dei cavi vulnerabile è stato sostituito da un nuovo modulo rotante che include la catena portacavi della serie E4.1.
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h