Guida affidabile dei cavi del top drive con e-loop®

Resistenza agli agenti atmosferici con facilità di manutenzione, montaggio e smontaggio

  • Guida sicura dei cavi in un unico sistema
  • Resistente alle intemperie e allo sporco
  • Protezione dagli urti grazie al robusto rivestimento esterno in PU
  • Possibilità di aggiungere o sostituire i cavi anche durante il funzionamento
  • Doppio bloccaggio a vite su tutti gli elementi per un'elevata affidabilità operativa
e-loop per applicazioni in top drive

Come è costruito l'e-loop

  1. Il corpo interno è costituito da quattro parti stampate a iniezione. Due di queste formano la traversa nella maglia della catena e sono avvitate tra loro (per evitare perdite). Il collegamento a vite le fissa al cavo di trazione.
  1. Le singole maglie della catena sono fissate al cavo di trazione ad alta resistenza. Il cavo stesso è un cavo in fibra di plastica e ha un carico di trazione ammissibile di 50 kN.
  2. Gli attacchi dell'e-loop sono robuste staffe in acciaio. Il cavo in fibra di plastica è integrato in esse, assorbendo l'intera resistenza alla trazione dell'e-loop.

Programma di fornitura e-loop

e-loop con traversini su tutte le maglie

Versione dinamica, con traversini su tutte le maglie | Per quasi tutte le applicazioni

Codice art. Larghezza interna Bi [mm] Larghezza esterna Ba [mm] Raggio di curvatura [mm] Diametro del cavo [mm] Carico addizionale [kg/m]1
ELP.220.01.D 150 220 380 38 50
ELP.300.01.D 230 3005007550
ELP.430.01.D 360 430680108 70
ELP.TD.300 230 30050075 50
e-loop con traversini a maglie alterne

Versione Statica, con traversini ogni 2 maglie | Per guida statica di cavi e tubi

Codice art. Larghezza interna Bi [mm] Larghezza esterna Ba [mm] Raggio di curvatura [mm] Diametro del cavo [mm] Carico addizionale [kg/m]1
ELP.220.01.S 150 220 175 3850
ELP.300.01.S 2303002107550

I progetti più affascinanti con e-loop

Top drive - Pertamina Drilling Services Indonesia

Pertamina Drilling Services

Costanza nonostante le tempeste di neve - top drive

Escavatore con ruota a tazze

e-loop in escavatori da miniera

Sistema top drive

e-loop sui sistemi top drive

Laboratorio di prova interno per l'e-loop

Prova di carico dell'e-loop

Test di rottura dell'e-loop

White paper: e-loop negli impianti di perforazione verticale

White paper

L'e-loop in condizioni avverse

White paper

FAQ – Domande frequenti sull'e-loop

cavi chainflex per TopDrive

Cavi chainflex® per TopDrive

istruzioni di montaggio e-loop

istruzioni di montaggio e-loop

Brochure e-loop

Brochure e-loop

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Marcello Mandelli
Marcello Mandelli

Country manager e-chain®

+39 039 5906241Scrivimi!

Spedizioni e consulenza