Cambia lingua :

Per un'integrazione particolarmente economica
Avvolgicavo in design igus, con ridotta necessità di manutenzione e protezione ottimale dei cavi guidati. Progettato per l'integrazione in strutture esistenti e quindi ridotto al nucleo tecnologico senza un proprio alloggiamento, per risparmiare peso, spazio e, non ultimo, costi.
L'e-spool flex light è la versione igus di un avvolgicavo senza giunto rotante. Il cavo viene sempre guidato in modo sicuro attraverso un passacavo per garantire un avvolgimento corretto in ogni momento. Per diametri del cavo da 5 mm a 15 mm e lunghezze di estensione da 3 a 25 metri.
| Codice art. | SPFL.120.07.01.SP | SPFL.200.08.01.SP | SPFL.250.08.01.SP | SPFL.250.11.01.SP | SPFL.250.15.01.SP | SPFL.450.08.01.SP | SPFL.450.11.01.SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diametro del cavo | 5 - 7mm | 5 - 8 mm | 5 - 8 mm | 8 - 11 mm | 11 - 15 mm | 5 - 8 mm | 8 - 11 mm |
| Lunghezza di estrazione | 3 m | 7m | 15m | 10m | 5m | 25m | 17m |
| Lunghezza del cavo richiesta all'interno della catena | 1,1m | 2,6m | 4,5m | 3,3m | 2,4m | 4,7m | 3,5m |
| Peso del sistema | 2,0 kg | 2,7 kg | 8,7 kg | 8,9 kg | 9,2 kg | 15,4 kg | 3,5m |

Questa documentazione vi fornirà tutte le informazioni importanti sue-spool flex mini: dai dati tecnici alle avvertenze di pericolo fino alle istruzioni di sicurezza.

In queste istruzioni di montaggio ti mostriamo come montare l'e-spool flex light.

In queste istruzioni di montaggio ti mostriamo come assemblare l'e-spool flex light mini.

**Tecnologia avanzata:**Guida senza giunto rotante per alimentazione, dati, liquidi o aria. Può essere equipaggiato con qualsiasi tipo di cavo.
Costi ridotti: nessun giunto rotante e costi contenuti in caso di riparazioni, poiché i singoli componenti possono essere sostituiti.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h