Cambia lingua :
Più spazio interno, riempimento e montaggio facili e lunga durata utile sono solo alcuni dei vantaggi offerti dalla serie E2.1. Questa nuova generazione di catene portacavi in due pezzi è stata sviluppata come miglioramento della precedente serie E2/000, che ha dimostrato il suo valore per un periodo di 15 anni. La serie E2.1 offre un riempimento estremamente rapido dal lato o dall'alto, lungo il raggio interno o esterno, utilizzando un apricatena o un cacciavite. Con tutte queste proprietà, la E2.1 è ideale per l'uso nell'ingegneria generale, nella lavorazione del legno e dei metalli e nella costruzione di macchine utensili.
Vari elementi assicurano che l'E2.1 venga collegato rapidamente alla macchina e che il cavo venga fissato in posizione

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h