Cambia lingua :
Trasporta carichi utili fino a 350 chili ed è quasi facile da guidare come una bici elettrica a due ruote: la Cargobike di Fulpra è il veicolo ideale per l'ultimo miglio della logistica urbana. Ogni componente è stato sviluppato per carichi elevati e manutenzione minima. Per le porte scorrevoli del vano di carico, i progettisti si affidano alle guide drylin® con profilo a W, che sono esenti da manutenzione e funzionano senza problemi a lungo termine grazie alle loro proprietà di funzionamento a secco. I cuscinetti igus® sono utilizzati anche nella trasmissione e nel freno di stazionamento: compatti, esenti da lubrificazione e altamente resilienti.

delle biciclette Già utilizzata con successo nei Paesi Bassi, in Norvegia e in Svezia e in fase di test a Colonia: grazie a uno speciale sistema di inclinazione, la e-cargo bike di Fulpra Motors BV si guida comodamente come un due ruote in curva. Allo stesso tempo, il cassone del carico rimane stabile in posizione orizzontale e consente di trasportare rapidamente carichi fino a 350 chilogrammi attraverso la città.
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h