Cambia lingua :
Il rapido sviluppo della digitalizzazione sta cambiando radicalmente i processi di produzione e richiede quindi nuove capacità e competenze. È quindi importante che gli specialisti e i manager di domani siano preparati per le nuove sfide. Ed è proprio qui che entra in gioco il programma di formazione Low Cost Automation, poiché è garantita la rilevanza pratica. Il motivo è che nei corsi di formazione possono essere utilizzati robot sviluppati e prodotti per l'industria. Ciò garantisce un'introduzione senza soluzione di continuità alla robotica industriale. Inoltre, sicurezza, poiché i prodotti igus® sono conformi CE e quindi soddisfano gli standard di sicurezza applicabili e, infine, soluzioni convenienti, che si tratti di singoli componenti da costruire autonomamente o di sistemi completi: personalizza l'ambito della soluzione in base alle tue esigenze.
FH Aachen ha sviluppato il dimostratore "CMC - Car Manufacturing Cube" per la fabbrica modello Industry 4.0. Il progetto si concentra sulla presentazione di idee, sviluppi e soluzioni Industry 4.0 utilizzando componenti di automazione standard
Con grande dedizione e attenzione ai dettagli, gli studenti della Bielefeld University of Applied Sciences hanno tradotto il noto e competitivo gioco di liquidazione Make 'n' Brake nel mondo della robotica. Grazie al robot a braccio articolato utilizzato, il robot replica esattamente una torre
Il sistema robotico mobile con una mano prensile controllata da un guanto nasce da una tesi di laurea presso l'HTBLuVA di Salisburgo. Gli ambiti di applicazione sono versatili e indipendenti dalla posizione.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h