drylin® EGW - Modulo lineare a vite senza fine

Novità 2022 drylin® E - un'unità espandibile quasi all'infinito - EGW
Triangolo di tecnologia in alto

Tech up

Triangolo di riduzione dei costi

Cost down

Prova quadrata

Dal laboratorio

Circolo della sostenibilità

Sostenibilità

Maggiori informazioni sul test di laboratorio

  • Guida lineare: drylin® W
  • Motore: MotoreEC/BLDC, NEMA 34
  • Lunghezza corsa: 8.000 mm
  • Struttura: modulare composta da 5 segmenti di rotaia
  • Carico: centrico 200 N
  • Velocità: 1 m/s
  • Cicli di prova: Obiettivo 250.000 cicli di prova/Raggiunto 600.000 cicli di prova

Dettagli sul modulo lineare a vite senza fine

Ulteriori informazioni sul modulo lineare Endless Gear

Viste dettagliate del modulo lineare

Modulo EGW nel dettaglio

Semplici istruzioni video per il montaggio Montaggio

Video istruzioni

Istruzioni di montaggio EGW in formato PDF

Icona di montaggio

drylin® W

Cuscinetti intercambiabili drylin W

Elemento cremagliera e pignone in iglidur RN202

Elemento a pignone e cremagliera in iglidur RN202

Consigli per l'acquisto di motori elettrici

Motori elettrici

Disegno tecnico

EGW
Shop tecnologia lineare

Shop online tecnologia lineare

Configuratore per attuatori lineari

Configuratore per attuatori lineari

Richiesta per la tecnologia lineare

Richiedere un'offerta

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza