Cambia lingua :

Con autoglide E2/000AG è possibile eliminare le guide di guida interferenti per applicazioni con lunghe distanze di corsa. Superfici di scorrimento più grandi sulla traversa autoglide garantiscono una durata di vita ancora maggiore del sistema. Un'ala scorrevole agganciabile garantisce un inserimento sicuro della catena portacavi durante i primi metri di corsa. Le guide a pavimento eccentriche a corsa libera vengono fissate al pavimento ogni 2 metri. Distanze di corsa fino a 60 m senza guida di guida a velocità fino a 2,0 m/s e tempi di montaggio rapidi per lunghe distanze di corsa. (1) Corsa regolare: corsa sfalsata della
corsa superiore e inferiore (2) Sicurezza sui binari: l'ala
scorrevole a clip infila la catena portacavi
(3) Pratico: guida a pavimento traslabile
(4) Guida sicura: traversa autoglide
a pettine (5) Universale: staffa di montaggio con scarico della trazione
Catena portacavi in due parti, apribile nel raggio interno

altezza interna Hi: 25 mm
larghezza interna Bi: 57 - 77
raggio di curvatura R: 75 - 250 mm

altezza interna Hi: 35 mm
larghezza interna Bi: 75 - 100 mm
raggio di curvatura R: 75 - 250 mm

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h