Principio di apertura collaudato ed estremamente sicuro. Due semplici movimenti della leva disinnestano la traversa. Le traverse mantengono quindi una tenuta affidabile anche con un riempimento pesante e sono comunque facilmente apribili.
Traverse dentellate
Le traverse dentellate consentono l'uso di separatori di tacche. Questi rimangono saldamente in posizione anche quando le applicazioni vengono spostate lateralmente. I cavi non possono essere schiacciati.
Traverse apribili
Le traverse possono essere facilmente ruotate e rimosse completamente. Ciò semplifica l'inserimento dei cavi. Le traverse delle altre serie E6.1 sono apribili e rimovibili a sinistra e a destra.
Collegamento flessibile e sicuro
Possibilità di fissaggio in tutte le direzioni: in alto, in basso o davanti. Boccole in acciaio inserite per una tenuta sicura. Collegamento ottimale alla catena portacavi grazie alla stessa forma e allo stesso materiale.
Connettore in materiale speciale
Un connettore altamente flessibile in materiale speciale igumid TE garantisce una connessione sicura e duratura delle maglie della catena E6.1. Il materiale speciale è estremamente flessibile ed è stato sviluppato per un numero quasi illimitato di cicli di piegatura.
Connettore praticamente senza attrito
Il connettore tra le maglie della catena sostituisce il classico collegamento perno/foro. Ciò riduce notevolmente l'abrasione. Sono possibili applicazioni in stanze con classi di camera bianca elevate.
Principio del collegamento interno/esterno
Il principio di un collegamento interno e di un collegamento esterno ha un enorme vantaggio. Entrambi i lati sono esattamente della stessa dimensione e assolutamente paralleli.
Passo ridotto, funzionamento
fluido L'"effetto poligono" afferma che molti piccoli elementi creano una forma più rotonda rispetto a pochi elementi grandi. Il passo particolarmente ridotto dell'E6.1 garantisce un comportamento di tracciamento molto rotondo. Ciò riduce al minimo le vibrazioni e consente la massima precisione. Allo stesso tempo, il rumore di rotolamento è notevolmente ridotto.
Separazione interna a prova di cavo
I contorni lisci, a prova di cavo e arrotondati assicurano una lunga durata di vita del cavo e del tubo flessibile. Inoltre, una separazione interna migliore e più a prova di cavo può ora essere ottenuta con meno parti standardizzate.
Apribile nel raggio interno ed esterno
La catena portacavi E6.1 ha traverse rimovibili sia nel raggio interno che in quello esterno. Ciò semplifica l'accesso e l'inserimento del cavo e del tubo nella catena portacavi.
plastica adatte ai cavi Il contorno interno liscio e adatto ai cavi e le barre trasversali arrotondate garantiscono una lunga durata utile per il cavo e il tubo flessibile. L'interazione della plastica tribo-ottimizzata delle barre trasversali con il materiale della guaina del cavo utilizzato determina il miglior accoppiamento nella durata utile dei cavi nei test.
Barre trasversali in
Poche parti, realizzate in un unico materiale
L'impiego di plastica in tutte le parti della catena portacavi garantisce che il materiale si comporti allo stesso modo in caso di fluttuazioni di temperatura. Ciò assicura una precisione e una dinamica costantemente elevate.
Varietà di cavi
La gamma chainflex spazia dai cavi di controllo compatibili con catene portacavi, cavi servo, cavi motore e cavi per robot fino ai cavi bus, cavi dati, cavi encoder e cavi in fibra ottica.
Montaggio semplice senza utensili
Tutte le catene portacavi possono essere montate e smontate a mano o con un semplice cacciavite a lama piatta. Ciò consente di sostituire le maglie della catena in qualsiasi momento e in qualsiasi punto della catena portacavi e di accorciare o allungare la catena portacavi.
Ali come smorzatori
di rumore L'uso della plastica in tutte le parti della catena energetica garantisce che il materiale si comporti allo stesso modo con le fluttuazioni di temperatura. Ciò assicura una precisione e una dinamica costantemente elevate.
Ordina un campione gratuito dell'E6.1 e verifica tu stesso la qualità del nostro prodotto.