Fissacavi chainfix: staffe

Staffe chainfix
  • in acciaio: morsetto in acciaio verniciato nero e perno filettato
  • Morsetto in acciaio inossidabile: morsetto e perno filettato: lucido (materiale AISI 304)
  • Elementi di pressione: pressa, doppia e sella inferiore (materiale igumid G)
  • Profili a C: acciaio (materiale acciaio zincato) o acciaio inossidabile (materiale AISI 304) disponibili
Triangolo tech up

Tech up

Triangolo cost down

Cost down

Quadrato dal laboratorio

Dal laboratorio

Cerchio sostenibilità

Sostenibilità

Morsetti CFX in acciaio Morsetti

Morsetti CFX, acciaio

Morsetti CFX in acciaio inox

Morsetti CFX, acciaio inox

Morsetti CFXL in acciaio Morsetti

Morsetti CFXL, acciaio

Morsetti CFXL in acciaio inox

Morsetti CFXL, acciaio inox

Multi-morsetti

Morsetti multipli
Vai allo shop online

Profilo C standard

Profili a C standard

Profilo C

Profilo a C heavy duty

Morsetti chainfix - Montaggio rapido e sicuro

  • Altezza di installazione ridotta fino a 15 mm rispetto ai morsetti convenzionali grazie all'altezza dell'alloggiamento ottimizzata Assorbimento
  • di forza fino a 3,5 volte superiore rispetto ai morsetti convenzionali
  • Il codice articolo è facile da leggere e la corretta direzione di installazione è etichettata lateralmente Installazione che
  • fa risparmiare spazio e tempo
  • Base migliorata per un'installazione più semplice sul profilo a C
  • Facile da installare grazie ai perni filettati che vengono avvitati con una chiave a brugola
  • Durata per applicazioni dinamiche grazie agli elementi di pressione migliorati
  • Nervature integrate sugli elementi di pressione, nessun allentamento del cavo dal serracavo

Nota:

  • idealmente, i cavi dovrebbero essere fissati a entrambe le estremità della catena portacavi. Devono essere sempre fissati all'estremità mobile della catena portacavi!
  • Quando si utilizzano morsetti chainfix su profili a C nella staffa di montaggio per le serie 280, 2828, 290, 2928, R770, R7728, è necessario utilizzare una sella inferiore accorciata. Per le selle inferiori accorciate, aggiungere il codice articolo con l'indice "K" Esempio: Codice articoloCFX12.1K
Modello_catena flessibile

Altezza di installazione

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Marcello Mandelli
Marcello Mandelli

Country manager e-chain®

+39 039 5906241Scrivimi!

Spedizioni e consulenza