Serie "Classic" - Disponibile in modo permanente

scaricamento

Catalogo "Classici" - ältere Produkte auf Dauer lieferbar

D-CLASSICS-2013-SCREEN.pdf

cerniera "Classic" e-chain® - Montaggio rapido con cerniera

Serie 15

Tipo chiuso

Catena portacavi con altezza interna di 18 mm.

Apribile dall'esterno su un lato

Maglia di una catena portacavi con misura 17.

E2 medium "Classic" - Per i nuovi design utilizzare la serie E2/000

Struttura chiusa

Può essere aperto da un lato

la traversa può essere aperta all'interno

Può essere aperto da un lato

la traversa può essere aperta dall'esterno

E2 R "Classic" - Tubo elettrico in due pezzi - Protezione dai trucioli - Funzionamento molto fluido

E-tube in due parti

E-tube in due parti

E4/light "Classic" - Serie fuori produzione - Per i nuovi design utilizzare la serie E4/light

A tutta larghezza, apribile su entrambi i lati

Semi-palmato, apribile su entrambi i lati

Coperchio girevole

e-tube, apribile su entrambi i lati

E4/0 "Classic" - Serie fuori produzione - Per i nuovi modelli utilizzare la serie E4.1

A tutta larghezza, apribile su entrambi i lati

Semi-palmato, apribile su entrambi i lati

Coperchio girevole

e-tube, apribile su entrambi i lati

E-band

Catena portacavi in PU con misura di 25,5.

Da compilare nel raggio esterno

Serie e-band (file PDF)

Sistemi autoglide:

Catena portacavi igus con segmenti per la guida dei cavi.

Versione 2 - Per catena portacavi Serie 200®

Serie AG200

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Marcello Mandelli
Marcello Mandelli

Country manager e-chain®

+39 039 5906241Scrivimi!

Spedizioni e consulenza