Cambia lingua :

Cinghia modulare monoblocco per applicazioni semplici: con la nuova E1 si possono aprire ulteriori campi di applicazione laddove le catene portacavi erano prima troppo costose. E1 è conveniente per grandi quantità, veloce da montare e garantisce ordine e sicurezza ovunque sia necessario spostare cavi di tanto in tanto.
Settori e applicazioni tipici: settore automobilistico, tecnologia per ufficio, costruzione di macchine, dispositivi elettronici, ingegneria meccanica leggera, ecc.
Incernierato all'esterno

altezza interna hi: 10 mm
larghezza interna Bi: 13 mm
raggio di curvatura R: 38 mm
passo: 25 m

altezza interna hi: 17 mm
larghezza interna Bi: 21-44 mm
raggio di curvatura R: 28 mm
passo: 25,5 m

altezza interna hi: 18 mm
larghezza interna Bi: 15 mm
raggio di curvatura R: 28 mm
passo: 25,25 mm

altezza interna hi: 20 mm
larghezza interna Bi: 15 mm
raggio di curvatura R: 28 mm
passo: 25 mm
e-chain® su un nastro trasportatore
soluzione conveniente per grandi quantità
E1: e-chain® su un nastro
Lunghezza per nastro catena 255 mm Accorciabile
e allungabile a seconda delle esigenze grazie al nastro catena modulare e sagomato
Facile da aprire
Staffa di collegamento per collegare più nastri catena
Fissabile tramite il foro sul nastro catena
Diversi materiali possibili
Settori e applicazioni tipici
Macchinari
edili generali Settore automobilistico
Tecnologia per
ufficio Costruzione di
macchine Dispositivi elettronici
Ingegneria meccanica leggera ecc.

ClassificazioneUL94-V2

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h