e-spool® compatto - avvolgicavo a molla senza giunto rotante

e-spool compatto
  • Diversi media (alimentazione, dati, fibra ottica, aria, liquidi) possono essere combinati in un unico sistema
  • Alimentazione in tutte le direzioni
  • Semplice sostituzione ed espansione del riempimento
  • Salvaspazio e praticamente "invisibile"
  • Design in alluminio particolarmente leggero per la serie SP1.240
  • Velocità massima di estensione e retrazione di 1 m/s
  • Design in alluminio particolarmente leggero

FAQ - domande frequenti

  • e-spool flex ed e-spool SPC con prolunga manuale se è necessario guidare un solo cavo molto lentamente o manualmente.
  • e-spool theatre per applicazioni aeree in spazi pubblici.
  • Tutti gli altri tamburi avvolgicavo a molla e-spool devono essere selezionati in base alla lunghezza di estensione ed al volume di riempimento/diametro del cavo.
  • e-spool flex con 10.000 movimenti
  • e-spool standard con 70.000 cicli
  • e-spool HD con 40.000 cicli
  • e-spool theatre con 40.000 cicli
  • In caso di cavi non schermati, utilizzare ove possibile cavi con guaina esterna in TPE.
  • Utilizzare cavi schermati della famiglia CFROBOT.
  • Assicurarsi che tutti i cavi abbiano un diametro esterno <17 mm.
  • Non superare i raggi di curvatura massimi di 44 mm nel raggio interno e 77 mm nel raggio esterno.

Parametri dinamici

Configuratore e-spool
Velocità max. 1 m/s
Accelerazione max. 2 m/s2
Velocità laterale max. 1 m/s
Accelerazione laterale massima 1 m/s2 (radiale) 0,25 m/s2 (assiale)

Regole di distribuzione per l'e-spool

Istruzioni di montaggio

Istruzioni di montaggio e-spool

Documentazione - istruzioni di montaggio

Realizzato in pratica

Sistema di avvolgimento

Sistema di avvolgimento con e-spool

Applicazioni e-spool

  • Applicazioni esterne
  • e-spool sospese in spazi pubblici (tribune, palchi, ecc.)

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Marcello Mandelli
Marcello Mandelli

Country manager e-chain®

+39 039 5906241Scrivimi!

Spedizioni e consulenza