potenza e-spool®

e-spool power
  • Elevata durata utile grazie al sistema di retrazione motorizzato
  • Lunghezze di corsa maggiori possono essere realizzate con un motore rispetto a una molla di un e-spool® "convenzionale"
  • Diametro del cavo fino a 17 mm
  • Nessuna sollecitazione di trazione sul cavo
  • Nessun anello di contatto
  • Diversi media (energia, dati, fibra ottica, aria, liquidi) possono essere instradati in un unico sistema senza interruzioni
  • Per l'installazione nel pavimento doppio del controsoffitto: il sistema è "invisibile"
  • Semplice sostituzione ed estensione del riempimento
  • Velocità massima di estensione e avanzamento 1,2 m/s

Regole di riempimento per e-spool®

Istruzioni di montaggio

Istruzioni di montaggio e-spool

Documentazione - Istruzioni di montaggio

Realizzato in pratica

mobile e-spool è utilizzata nei sistemi di avvolgimento telescopici. Caratteristiche speciali della bobina e-spool: salvaspazio e durevole.

Sistema di avvolgimento con e-spool

Applicazioni e-spool

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Marcello Mandelli
Marcello Mandelli

Country manager e-chain®

+39 039 5906241Scrivimi!

Spedizioni e consulenza