E4.1L - altamente dinamico, leggero e conveniente

Serie E4.31L

Serie E4.31L

Serie E4.38L

Serie E4.38L

Serie E4.48L

Serie E4.48L

Serie E4.64L

E4.64L

Serie R4.31L

Serie R4.31L

Serie R4.38L

Serie R4.38L
Serie R4.48L

Serie R4.48L

e-tube, coperchio girevole

Guida alla selezione della catena portacavi

Istruzioni di montaggio

Esempi applicativi

Catena portacavi E4.1L® con sovrastruttura in 4 parti

  • Riduzione del peso combinata con elevata stabilità
  • Rapporto ottimizzato tra dimensioni interne ed esterne grazie alla maglia esterna più stretta e alla geometria ottimizzata della barra di apertura
  • 30% più leggero ed economico della E4.1
  • La catena portacavi e i tubi portacavi possono essere aperti su entrambi i lati nel raggio interno ed esterno
  • Coperchi e fondi molto aderenti, praticamente senza fessure o aperture
  • Possono essere aperti nel raggio interno ed esterno
  • Sezione trasversale interna completamente accessibile per un facile riempimento

Settori e applicazioni tipici

  • alternativa conveniente a E4.1
  • Per applicazioni autoportanti
  • Se la stabilità di E2/000 non è sufficiente per te, ma un E4.1 è sovradimensionato

E4.1L Catena di prua

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Marcello Mandelli
Marcello Mandelli

Country manager e-chain®

+39 039 5906241Scrivimi!

Spedizioni e consulenza