Alimentazione elettrica completamente preassemblata per la cabinovia nel parco divertimenti

Robusto, sicuro, resistente ai raggi UV: la "readychain" premontata garantisce un montaggio e uno

Profilo

  • Cosa serviva: Catena portacavi E4/4, fornita come sistema "readychain" premontato
  • Requisiti: Stabilità e affidabilità nell'uso continuo, resistente ai raggi UV permanenti, al calore, al gelo, alla pioggia e agli spruzzi d'acqua della giostra, soluzione modulare e completa, rapida da montare e smontare
  • Settore: Parchi di divertimento, giostre
  • Successo per il cliente: Nei primi giorni del Bremer Freimarkt sono stati effettuati fino a 15.000 giri sulla pista di rafting senza interruzioni. Nonostante la sua altezza e la rotazione di 180 gradi, la E4/4 garantisce un elevato grado di stabilità grazie a intelligenti caratteristiche di progettazione. La catena portacavi funziona silenziosamente, il che è indice di basso attrito e basse vibrazioni. Fattori che hanno un effetto positivo sulla durata utile.
Gita in acque bianche

Problema da risolvere

Soluzione

Mentre una piattaforma elevatrice con cabinovia sale, la seconda scende.

Le gondole nella torre di sollevamento attraversano una distanza di 20 m. Anche con centinaia di movimenti al giorno, cavi e catene portacavi devono funzionare in modo affidabile.

Chiaramente riconoscibile: la catena energetica E4/4 sulla torre di sollevamento Wild'n'Wet. Il sistema di catene energetiche imbrigliate protegge e guida l'elettricità per i nastri trasportatori in legno delle piattaforme.

Laboratorio di prova: ottimizzazione permanente

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza