Sistema di alimentazione di energia e segnale nei caricatori a portale: alte velocità, funzionamento silenzioso

Guida affidabile dei cavi con lunghezze di corsa fino a 33 m e accelerazioni fino a 10 m/s

Profilo

  • Cosa serviva: catene arulli profilate della serie P4, catenaportacavi della serie E4.1,canale di guida, cavo chainflex®; il tutto fornito completamente assemblato come sistema completo readychain®.
  • Requisiti: i portali finora realizzati sono lunghi da 20 a 33 metri e richiedono guide per cavi altrettanto lunghe. E tutto questo a velocità di traslazione di 3 m/s e accelerazioni da 7 a 10 m/s2.
  • Settore: movimentazione
  • dei materiali Successo per il cliente: le catene a rulli P4 consentono un funzionamento fluido e uniforme con lunghezze di traslazione fino a 800 metri.
    La potenza di azionamento richiesta della catena è stata notevolmente ridotta e la durata utile è aumentata.
readychain

Problema da risolvere

Soluzione

Vista dell'asse Z del portale con catena portacavi a rulli P4.

Da vedere: la barra trasversale autoscorrevole della catena a rulli profilata.

Da vedere: la barra trasversale autoscorrevole della catena a rulli profilata.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza