Cambia lingua :

installazione liftband - modulare, silenzioso, salvaspazio Trasporto di supporti, energia e dati verso l'alto. Con liftband è possibile realizzare applicazioni verticali elevate che hanno molto spazio orizzontale disponibile ma consentono solo un'altezza di sistema ridotta.
Possibili campi di applicazione: Tecnologia scenica, gru da interno, antenne telescopiche mobili

A = Cinghie di fissaggio, distribuzione uniforme
del carico B = easy triflex® per un facile inserimento del cavo, inclusa una semplice separazione interna
C = Cinghie in nylon
per un peso di riempimento "illimitato" D = Sistema di cestelli in acciaio variabile per l'altezza ottimale del canale per ogni sistema

| Altezza estensione | Design cesto |
|---|---|
| 0-3m | Cesto monopezzo |
| 3 - 13 m | Cesto telescopico |
Per calcolare la lunghezza della catena/lunghezza del cavo, utilizzare la seguente formula: ((corsa in metri / 0,75 + 2) x 57) x 25. Arrotondare ilrisultato per eccesso. Esempio: 1 metro di lunghezza della catena/cavo = ((1m/ 0,75+2)x57)x25 = 4750 mm
| Velocità | Accelerazione | Velocità laterale | Accelerazione laterale |
|---|---|---|---|
| ≤ 1 m/s | ≤ 2 m/s2 | ≤ 1 m/s | ≤ 2 m/s2 |
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h