Opzioni di e-spool standard e HD

Opzioni di e-spool standard e HD
  • Alimentazione variabile - guida di tutti i tipi di condotto in un unico sistema
  • Utilizzo variabile - alimentazione in tutte le direzioni
  • Economica - la twisterband consente movimenti rotatori
  • Risparmio di spazio - la catena portacavi si avvolge nella posizione di partenza, le corsie rimangono libere
  • Nessuna sollecitazione di trazione sui cavi
  • Possibilità di aggiunta e sostituzione di cavi anche dopo l'installazione
  • iF Product Design Award 2013

FAQ - domande frequenti

  • e-spool flex ed e-spool SPC con prolunga manuale se è necessario guidare un solo cavo molto lentamente o manualmente.
  • e-spool theatre per applicazioni aeree in spazi pubblici.
  • Tutti gli altri tamburi avvolgicavo a molla e-spool devono essere selezionati in base alla lunghezza di estensione ed al volume di riempimento/diametro del cavo.
  • e-spool flex con 10.000 movimenti
  • e-spool standard con 70.000 cicli
  • e-spool HD con 40.000 cicli
  • e-spool theatre con 40.000 cicli
  • In caso di cavi non schermati, utilizzare ove possibile cavi con guaina esterna in TPE.
  • Utilizzare cavi schermati della famiglia CFROBOT.
  • Assicurarsi che tutti i cavi abbiano un diametro esterno <17 mm.
  • Non superare i raggi di curvatura massimi di 44 mm nel raggio interno e 77 mm nel raggio esterno.

Dati tecnici

Velocità v Max. 1 m/s
Accelerazione a max. 1 m/s²
Velocità laterale Max. 1 m/s
Accelerazione lateraleMax. 1 m/s2 (radiale) / 0,25 m/s2 (assiale)
Intervallo di temperatura0 - 70 °C / opzioni HD: 0 - 80 °C
Carico addizionale verticalemax. 1 kg/m

e-spool standard - opzione con una twisterband

Codice art. Lunghezza [mm]Peso [kg]
SP1.400.4000.01.L.0 400013,5
SP1.400.4000.01.R.0 400013,5
SP1.600.4000.03.R.0 400033
SP1.700.7000.03.R.0 400038
SP1.850.14000.03.R.0 400048
SP1.600.4000.03.L.0 400033
SP1.700.7000.03.L.0 400038
SP1.850.14000.03.L.0 400048

e-spool standard - opzione con due twisterband

Codice art. Lunghezza [mm]Peso [kg]
SP2.600.4000.03.R.0 400040
SP2.700.7000.03.R.0 7.000 45
SP2.850.14000.03.R.0 14000 55
SP2.600.4000.03.L.0400040
SP2.700.7000.03.L.07.00045
SP2.850.14000.03.L.0 14000 55

e-spool HD - opzione con una twisterband

Codice art. Lunghezza [mm]Peso [kg]
SPHD1.400.4000.01.L.0400017,2
SPHD1.400.4000.01.R.04000 17,2
SPHD1.600.4000.03.L.0400052
SPHD1.850.14000.03.L.0 1400067
SPHD1.600.4000.03.R.0 400052
SPHD1.700.7000.03.R.0 7.00056.5
SPHD1.850.14000.03.R.0 1400067
SPHD1.1200.21000.01.02100052

e-spool HD - opzione con due twisterband

Codice art. Lunghezza [mm]Peso [kg]
SPHD2.600.4000.03.L.0 400059
SPHD2.700.7000.03.L.0 7.00064
SPHD2.850.14000.03.L.0 14000 74
SPHD2.600.4000.03.R.0 400059
SPHD2.700.7000.03.R.0 7.00064
SPHD2.850.14000.03.R.0 1400074

Regole di distribuzione per l'e-spool

Istruzioni di montaggio

Istruzioni di montaggio e-spool

Realizzato in pratica

Sistema di avvolgimento con e-spool

Sistema di avvolgimento

Applicazioni e-spool

  • Applicazioni esterne
  • e-spool sospese in spazi pubblici (tribune, palchi, ecc.)

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Marcello Mandelli
Marcello Mandelli

Country manager e-chain®

+39 039 5906241Scrivimi!

Spedizioni e consulenza