Cambia lingua :
Un robot KUKA sospeso al soffitto per la costruzione di componenti aeronautici doveva essere dotato di vari sistemi di guida dei cavi sugli assi da 1 a 7. Era richiesta un'alimentazione affidabile di energia e dati durante i complessi movimenti rotatori e pivotanti e le corse verticali del robot articolato. Il cuore della soluzione odierna è una catena portacavi triflex R che segue in modo flessibile il braccio del robot sugli assi da 2 a 6. Grazie a una robusta catena portacavi E4/4, il sistema può eseguire movimenti di sollevamento su una corsa di 5 m e rotazioni a un angolo di 380°.
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h